Gli Axioline Smart Element possono essere integrati in sistemi con un'interfaccia Smart Element. Questo Smart Element emette segnali digitali.
AXL SE DO16/1 NPN
-
Modulo digitale
1105560
Axioline Smart Elements, Modulo di uscita digitale, Uscite digitali: 16 (NPN), 24 V DC, 500 mA, tecnica di connessione: 1 conduttore, grado di protezione: IP20; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 14,9 mm |
| Altezza | 62,2 mm |
| Profondità | 62 mm |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Nota per l'utilizzo | Allo stato attuale stiamo predisponendo il prodotto affinché rispetti, a partire dal giorno 11.12.2027, i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) dell'UE sulla base delle informazioni attualmente disponibili sul CRA. |
| Tipo di montaggio | Montaggio a innesto (Slot Smart Element) |
| Posizione di installazione | Vedere il sistema in cui si utilizza Smart Element. |
| Colore (Custodia) | grigio (RAL 7042) |
| Smart Element-Interface | |
| Numero di interfacce | 1 |
| Collegamento | Connettori Card Edge |
| Tempo di avvio fino al funzionamento | < 500 ms |
| Dati di programmazione | |
| Canale dati di processo | 16 Bit |
| Range indirizzi ingressi | 0 Byte |
| Range indirizzi uscite | 2 Byte |
| Dati bus di campo (PROFIBUS) | |
| Bisogno di dati di parametrizzazione | 9 Byte |
| Bisogno di dati di configurazione | 6 Byte |
| Digitale: | |
| Denominazione uscita | Uscite digitali |
| Tipo di uscita digitale | Semiconduttore |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Tecnica di connessione | 1 conduttore |
| Numero uscite | 16 (NPN) |
| Circuito di protezione | Protezione contro cortocircuito, protezione contro sovraccarico; elettronica |
| Tensione d'uscita | 24 V |
| Limitazione della tensione di disinserimento induttiva | 30 V DC ... 55 V DC |
| carico massimo ammesso per uscita | max. 500 mA |
| Corrente di uscita massima per modulo | max. 6 A (Accertarsi che non venga superata la corrente massima consentita di 6 A!) |
| Tensione di uscita nominale | 24 V DC |
| Carico min | 10 kΩ |
| Tensione di uscita allo stato disattivato | min. 23 V (con UP = 24 V DC) |
| Corrente di uscita allo stato disattivato | max. 100 µA |
| Carico nominale induttivo | 12 VA (1,2 H, 48 Ω, con tensione nominale) |
| Carico nominale lampade | 12 W (con tensione nominale) |
| Carico nominale ohmico | 12 W (48 Ω, con tensione nominale) |
| Comportamento in caso di sovraccarico | Spegnimento con riavvio automatico |
| Comportamento in caso di sovraccarico induttivo | L’uscita può essere distrutta |
| Frequenza di commutazione | max. 1200 al secondo (con carico ohmico, corrente di almeno 50 mA) |
| max. 1 al secondo (con carico nominale induttivo) | |
| max. 16 al secondo (con carico nominale della lampada) | |
| Resistenza alla tensione inversa verso impulsi brevi | richiede una resistenza a tensioni inverse fino a 0,5 A per 1 s |
| Ritardo segnale | max. 100 µs (durante l'accensione) |
| max. 100 µs (allo spegnimento, con una corrente di carico di almeno 50 mA) | |
| Disattivazione sovracorrente | min. 0,7 A |
| Tipo di prodotto | Componenti I/O |
| Famiglia di prodotti | Axioline Smart Elements |
| Tipo | modularità |
| Posizione di installazione | Vedere il sistema in cui si utilizza Smart Element. |
| Caratteristiche particolari | Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Grado di inquinamento | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 1,85 W |
| Potenziali: Alimentazione logica dello Smart Elements (USE) | |
| Tensione di alimentazione | tramite connettori Card Edge |
| Potenziali: Alimentazione della periferia (UP) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC (tramite connettori Card Edge) |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Corrente assorbita | max. 6 A |
| Corrente assorbita | min. 14 mA (senza periferiche collegate) |
| Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni; Vedere il sistema in cui si utilizza Smart Element. |
| Prot. contro inversione polarità; Diodo parallelo | |
| Protezione | Vedere il sistema in cui si utilizza Smart Element. |
| Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
| Tensione di prova: Alimentazione logica / alimentazione da 24 V (periferia) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione logica / terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione 24 V (periferia) / Terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnologia di connessione | |
| Denominazione collegamento | Periferia |
| Nota sul tipo di connessione | Rispettare le indicazioni sulle sezioni dei conduttori riportate nel manuale utente "Axioline Smart Element". |
| Con una sezione del conduttore ridotta e un'elevata corrente, la temperatura del morsetto può superare fino a 31 K la temperatura ambiente. | |
| Per la scelta dei cavi rispettare la temperatura di esercizio ammessa secondo IEC o UL. | |
| Periferia | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Nota sul tipo di connessione | Rispettare le indicazioni sulle sezioni dei conduttori riportate nel manuale utente "Axioline Smart Element". |
| Con una sezione del conduttore ridotta e un'elevata corrente, la temperatura del morsetto può superare fino a 31 K la temperatura ambiente. | |
| Per la scelta dei cavi rispettare la temperatura di esercizio ammessa secondo IEC o UL. | |
| Sezione conduttore rigida | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 16 |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² | |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C |
| Grado di protezione | IP20 |
| Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Controllo meccanico | |
| Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g |
| Urti continui secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Codice articolo | 1105560 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DRIB32 |
| Codice prodotto | DRIB32 |
| GTIN | 4055626987323 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 37.88 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 35 g |
| Numero tariffa doganale | 85389000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | c57b3279-ecca-4e8e-baaf-7d37873f3530 |
Prodotti compatibili
-
AXL SE PD16 24V - Ripartitore di potenziale 1337223
-
AXL SE PD16 GND - Ripartitore di potenziale 1337224
-
AXL SE PD8/8 24V/GND - Ripartitore di potenziale 1337225
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Cacciavite 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Pinza a crimpare 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Pinza a crimpare 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Pinza a crimpare 1134913
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etichetta 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - Strisce di siglatura 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - Segnamorsetti 0830928
-
UCT6M-TM 5 - Segnamorsetti 0830756
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/0,5M - Cavi 1369888
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,0M - Cavi 1369897
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,5M - Cavi 1369902
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/2,0M - Cavi 1369904
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/3,0M - Cavi 1369905
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/4,0M - Cavi 1369906
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/6,0M - Cavi 1369909
I vantaggi
16 uscite digitali, commutazione NPN
24 V DC, 500 mA
Collegamento degli attuatori con connessione a 1 conduttore
L'andamento del valori sostitutivi delle uscite per lo Smart Element parametrizzabile
Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen