AXL SE CNT1 - Modulo funzionale
1088131

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Axioline Smart Elements, Modulo funzionale, Ingresso contatore; Ingresso contatore: 1; Ingresso di controllo: 1; Ingresso di direzione di conteggio: 1; Uscita digitale: 1, 24 V DC (100 mA); grado di protezione: IP20; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari
Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









I vantaggi

Contatore a 32 bit (positivo o negativo)
Frequenza di ingresso massima: 150 kHz
Azionamento di un'uscita in funzione di un valore di confronto
Controllo del conteggio tramite un gate hardware o software
Conteggio unico o periodico
Alimentazione sensore/attuatore protetta 24 V
Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura