AXL P EX IS DO4 SD 24-48 1F - Modulo digitale
1087077

Axioline P, Modulo di uscita digitale, Uscite digitali: 4, 24 V DC, 48 mA, tecnica di connessione: 2 conduttori, Controllo magnetico, sicurezza intrinseca, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 Mbit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettori

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Quattro segnali di controllo digitali alimentati in uscita da 24 V DC - 48 mA per azionamenti magnetici
Uscite digitali a sicurezza intrinseca con collegamento alla zona 1, alla zona 0 o alla divisione 1
Campo di temperatura: -40 °C ... +70 °C
Con funzionalità hot-swap