AXL F UTH4 1H - Modulo di temperatura
2688598

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Axioline F, Modulo per il rilevamento della temperatura, Ingressi analogici: 4 (4 ingressi per termocoppie o tensione lineare, in aggiunta 1 ingresso -5 V a +5 V), tecnica di connessione: 2 conduttori (twisted pair schermati), velocità di trasmissione nel bus locale: 100 Mbit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettori Axioline F; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









I vantaggi

4 canali di ingresso analogici per la connessione di termocoppie o tensioni lineari da -100 mV a +100 mV
1 canale di ingresso analogico per la connessione di tensioni da -5 V a +5 V
Collegamento dei sensori con connessione a 2 conduttori
Rilevamento interno e compensazione della temperatura del punto di confronto (parametrizzabile)
Possibilità di connessione esterna di sensori per punto di confronto Pt 100
Basse tolleranze (tipicamente ±0,01 % sensore tipo K)
Tolleranze di misura molto basse anche in diverse posizioni di installazione grazie a una compensazione spaziale integrata dei punti di confronto interni
Elevata stabilità alle temperature (tipicamente 8 ppm/K)
Elevata resistenza agli influssi di disturbi elettromagnetici (classe A)
Funzione di ricerca del canale "Channel Scout"
Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura
Monitoraggio dell'installazione con visualizzazione mediante LED di diagnostica per canale