Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Axioline F. Viene utilizzato per valutare gli estensimetri (DMS), che si trovano ad esempio in celle di carico o sensori di forza. Il collegamento dei DMS può avvenire sia con 6 che con 4 conduttori.
AXL F SGI2 1H
-
Modulo analogico
2702911
Axioline F, Modulo di rilevamento celle di carico, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettori Axioline F; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
2 ingressi altamente precisi per DMS
Campi di misura allineati con i parametri nominali da parte della casa costruttrice
Inserimento manuale di parametri
Update di dati di processo parametrabili in livelli tra 200 μs e 100 ms
Possibilità di messa a punto nell'ambito di processo attraverso la compensazione di percorso
Messa a punto di 2 punti
Collegamento del DMS con connessione a 6 e 4 conduttori
Rilevamento rottura filo ampliabile
Alimentazione sensori fino 115 mA (8 celle di carico con 350 Ω per canale)
Per canale: a bassa impedenza, contatto in chiusura libero da potenziale
Parametrizzazione dei canali indipendente mediante sistema a bus
Dispositivo tara