Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Axioline F. Serve per il rilevamento dei segnali dei sensori di temperatura resistivi. Il modulo supporta tutti i sensori in platino e nichel secondo la norma DIN EN 60751 e SAMA. Inoltre sono supportati i sensori Cu10, Cu50, Cu53 e diversi tipi di sensore KTY8x.
AXL F RTD8 XC 1F
-
Modulo di temperatura
2701235
Axioline F, Modulo per il rilevamento della temperatura, Ingressi analogici: 8 (per sensori di temperatura resistivi), tecnica di connessione: 2, 3, 4 conduttori (schermati), velocità di trasmissione nel bus locale: 100 Mbit/s, Variante per condizioni estreme:, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettori Axioline F; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
BSH
ID omologazione: 840cRINA
ID omologazione: ELE008423XG001cULus Listed
ID omologazione: E238705Prodotti compatibili
I vantaggi
8 canali di ingresso analogici per il collegamento di resistenze di misurazione della temperatura (RTD)
Ingressi lineari 500 Ω e 5 kΩ
Collegamento dei sensori con connessione a 2, 3 e 4 conduttori
Linearizzazione del sensore digitale integrata
Rappresentazione normalizzata del valore misurato direttamente in °C, °F o Ω
Indicazione del valore misurato in formato 16 bit o in formato Floating Point
Filtro programmabile
Ingressi protetti contro i cortocircuiti
Stabilità termica
Elevata immunità ai disturbi
Ridotte emissioni ai disturbi
Monitoraggio dell'installazione mediante la funzione di ricerca canale "Channel Scout"
Utilizzabile in condizioni ambientali estreme
Range di temperatura esteso da -40 °C ... +70 °C (vedere il capitolo "Testate con successo: impiego in condizioni ambientali estreme" nella scheda tecnica)
Circuiti stampati parzialmente laccati
Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura