AXL F PM EF 1F - Modulo funzionale
2702671

Is being prepared to meet the requirements of the CRA

Axioline F, modulo di misurazione potenza, ingresso di tensione: fino a 400 V AC (fase/conduttore di neutro) o 690 V AC (fase/fase), ingresso di corrente: fino a 5 A AC, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettori Axioline F

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









I vantaggi

4 ingressi, 0 A AC ... 5 A AC per correnti di fase e corrente conduttore di neutro
3 ingressi per tensioni di conduttori esterni fino a 690 V AC, possibilità di collegamento diretto
Analisi armoniche
Determinazione dei valori massimi
Energy Meter
Aggiornamento dei dati di processo < 1 ms
Utilizzabile anche nelle reti IT