Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Axioline F. Serve per l'emissione di segnali digitali. Le uscite sono protette contro i cortocircuiti e i sovraccarichi.
AXL F DO8/2 2A 1H
-
Modulo digitale
2688381
Axioline F, Modulo di uscita digitale, Uscite digitali: 8, 24 V DC, 2 A, tecnica di connessione: 2 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 Mbit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettori Axioline F; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
BSH
ID omologazione: 840cRINA
ID omologazione: ELE008423XG001cULus Listed
ID omologazione: E238705Prodotti compatibili
I vantaggi
8 uscite digitali
24 V DC, 2 A
Collegamento degli attuatori con connessione a 2 conduttori
Tempo di update minimo < 100 µs
Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura