AXL F DO16/3 XC 2F - Modulo digitale
2701228

Viene preparato ai requisiti del CRA

Axioline F, Modulo di uscita digitale, Uscite digitali: 16, 24 V DC, 500 mA, tecnica di connessione: 3 conduttori, Variante per condizioni estreme:, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettori Axioline F; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili

I vantaggi

16 uscite digitali
24 V DC, 500 mA
Connessione degli attuatori con 2 e 3 conduttori
Tempo di update minimo < 100 µs
Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura
Utilizzabile in condizioni ambientali estreme
Range di temperatura esteso da -40 °C ... +70 °C (vedere il capitolo "Testate con successo: impiego in condizioni ambientali estreme" nella scheda tecnica)
Circuiti stampati parzialmente laccati