AXL F DO16/2 2H - Modulo digitale
1027904

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Axioline F, Modulo di uscita digitale, Uscite digitali: 16, 24 V DC, 500 mA, tecnica di connessione: 2 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 Mbit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettori Axioline F; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili

I vantaggi

16 uscite digitali
24 V DC, 500 mA
Collegamento degli attuatori con connessione a 2 conduttori
Diagnostica singolo canale
Tempo di update minimo < 100 µs
Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura