AXL F DI8/3 DO8/3 2H - Modulo digitale
2702071

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Axioline F, Modulo di ingresso/uscita digitale, Ingressi digitali: 8, 24 V DC, tecnica di connessione: 3 conduttori, Uscite digitali: 8, 24 V DC, 500 mA, tecnica di connessione: 3 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 Mbit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettori Axioline F; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili

I vantaggi

8 ingressi digitali in conformità alla norma EN 61131-2 tipo 1 e tipo 3
24 V DC, 2,4 mA
Collegamento dei sensori con connessione a 2 e 3 conduttori
Tempi di filtro regolabili in tre livelli: < 100 µs, 1000 µs o 3000 µs
Frequenza di ingresso massima: 5 kHz
8 uscite digitali
24 V DC, 500 mA
Connessione degli attuatori con 2 e 3 conduttori
Tempo di update minimo < 100 µs
Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura