AXL F CNT2 INC2 XC 1F - Modulo funzionale
2701239

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Axioline F, Modulo funzionale, Ingresso contatore, Encoder incrementale; Variante per condizioni estreme:; Ingressi conteggio: 2; Ingresso encoder incrementale: 2, Encoder simmetrici secondo EIA-422 ed encoder asimmetrici; Ingressi digitali: 8, 24 V DC; Uscite digitali: 2, 24 V DC; velocità di trasmissione nel bus locale: 100 Mbit/s; grado di protezione: IP20; Volume di consegna: incluso modulo di base bus e connettori Axioline F; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









I vantaggi

2 canali, selezionabile per canale: funzione contatore (funzione di conteggio) o rilevazione delle posizioni tramite encoder incrementale
Frequenza di ingresso massima: 300 kHz (un canale collegato) o 100 kHz (entrambi i canali collegati)
Contatore a 32 bit (positivo o negativo)
Regolazione di un'uscita in base a due valori limite
Contatore: controllo del conteggio (Source) mediante un ingresso di controllo (Gate)
Contatore: conteggio unico o periodico
Rilevamento encoder incrementale: rilevamento di segnali digitali da encoder incrementali simmetrici e asimmetrici
Rilevamento encoder incrementale: elaborazioni assi lineari e rotativi
Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura
Utilizzabile in condizioni ambientali estreme
Range di temperatura esteso da -40 °C ... +70 °C (vedere il capitolo "Testate con successo: impiego in condizioni ambientali estreme" nella scheda tecnica)
Circuiti stampati parzialmente laccati