AXL F BK S3 - Accoppiatore bus
2701686

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Axioline F, Accoppiatore bus, Sercos, Connettore femmina RJ45, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 Mbit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettore Axioline F; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









I vantaggi

2 porte Ethernet (con switch integrato)
Commutatore rotante di codifica per l'impostazione dell'indirizzo Sercos
Certificato secondo Sercos V1.12
Supporta Sercos V1.31
FSP-IO (Function Specific Profile-IO) per dispositivi I/O modulari
Tempo di ciclo minimo Sercos III 31,25 µs
8 connessioni (max. 4 connessioni di consumo e max. 4 connessioni di produzione)
La comunicazione incrociata è possibile fino al raggiungimento del numero massimo di connessioni
Sincronizzazione tra bus di campo e bus locale
Tempo di ciclo tipico del bus locale Axioline F circa 10 μs
Runtime nell'accoppiatore bus trascurabile (circa 0 µs)
Aggiornamento firmware
Supporta il funzionamento di Axioline Smart Elements
Supporta Smart Elements passivi (a partire dalla versione 1.35 del firmware)
Supporta IOL-CONF (a partire dalla versione 1.35 del firmware)