AXL F BK PN SC-RJ - Accoppiatore bus
2400165

Axioline F, Accoppiatore bus, PROFINET, Connettore femmina SC-RJ, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettore Axioline F

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

2 x connessione in fibra ottica secondo lo standard SC-RJ per fibre polimeriche e HCS (PCF)
Supporta il protocollo PROFIsafe
Supporto il protocollo PROFIenergy
PROFINET RT e IRT
Tempo di ciclo minimo di PROFINET con RT e IRT 250 µs
Aggiornamento firmware
Runtime nell'accoppiatore bus trascurabile (circa 0 µs)
Tempo di ciclo tipico del bus locale Axioline F circa 10 μs
Web Based Management
Elaborazione sicura di valori analogici con Safe AI e altri componenti