L'accoppiatore bus è pensato per l'impiego in una rete EtherCAT® e rappresenta l'elemento di connessione al sistema I/O Axioline F. All'accoppiatore bus possono essere affiancati fino a 63 utenti Axioline F. EtherCAT® e Safety over EtherCAT® sono marchi registrati e tecnologie brevettate, concessi in licenza da Beckhoff Automation GmbH, Germania. Per l'integrazione della stazione Axioline F nel sistema di programmazione è disponibile il rispettivo file ESI. Può essere scaricata al seguente indirizzo: www.phoenixcontact.com/product/2688899
AXL F BK EC
-
Accoppiatore bus
2688899
Axioline F, Accoppiatore bus, EtherCAT®, Connettore femmina RJ45, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 Mbit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettore Axioline F; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
LR
ID omologazione: LR2480202TA-02BSH
ID omologazione: 840cRINA
ID omologazione: ELE008423XG001EtherCAT
ID omologazione: 0x290783cULus Listed
ID omologazione: E238705cULus Listed
ID omologazione: E238705Prodotti compatibili
I vantaggi
2 porte Ethernet (con switch integrato)
Commutatore rotante di codifica
Indirizzamento automatico
Figura della stazione come dispositivo modulare EtherCAT® mediante Modular Device Profile (MDP)
Figura della stazione come Block-Device
Comunicazione dati aciclica (protocolli Mailbox)
Comunicazione dati ciclica
Aggiornamento firmware
Tempo di ciclo tipico del bus locale Axioline F circa 10 μs
Runtime nell'accoppiatore bus trascurabile (circa 0 µs)
Supporta il funzionamento di Axioline Smart Elements
Supporta Smart Elements passivi (a partire dalla versione 1.30 del firmware)
Supporta IOL-CONF (a partire dalla versione firmware 1.30)
Supporta gli Smart Elements per l'uso in un sistema FSoE (a partire dalla versione firmware 1.31)