Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Axioline F. Serve per l'emissione di segnali di corrente e di tensione analogici.
AXL F AO8 1F
-
Modulo analogico
2688080
Axioline F, Modulo di uscita analogico, Uscite analogiche: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, tecnica di connessione: 2 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 Mbit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettori Axioline F; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
LR
ID omologazione: LR2480202TA-02BSH
ID omologazione: 840cRINA
ID omologazione: ELE008423XG001ABS
ID omologazione: 23-2449604-PDAcULus Listed
ID omologazione: E238705Functional Safety
ID omologazione: 968/EL 916.05/24Prodotti compatibili
I vantaggi
8 canali di uscita analogici, bipolari per la connessione a scelta di segnali di tensione o di corrente
Collegamento degli attuatori con connessione a 2 conduttori
Campi di conduttori: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Campi di corrente: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Uscite a prova di cortocircuito
Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura
Elaborazione sicura di valori analogici con SAFE AI e altri componenti