AXL F AI8 W 1F - Modulo analogico
2702525

Viene preparato ai requisiti del CRA

Axioline F, Modulo di ingresso analogico, Ingressi analogici: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, tecnica di connessione: 2 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, per applicazioni SAFE AI con funzionamento continuo senza assistenza, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettori Axioline F; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









I vantaggi

8 canali di ingresso analogici, bipolari per la connessione a scelta di segnali di tensione o di corrente
Collegamento dei sensori con connessione a 2 conduttori
Campi di conduttori: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Campi di corrente: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Alta stabilità a lungo termine degli ingressi di misurazione
Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura
Elaborazione sicura di valori analogici con SAFE AI e altri componenti