VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1
-
Scaricatore di corrente atmosferica/sovratensione tipo 1/2
1180149
N. ELDAS®:
808460003
N. ELDAS®:
808460003
CHARX protect advanced, scaricatore di sovratensione / fulmini, conf. al tipo 1/2 / Class I/II, per reti di alimentazione di correte trifase con N e PE separati (sistema a 5 conduttori: L1, L2, L3, N, PE). Particolarmente indicato per l'utilizzo nella mobilità elettrica.
Dettagli prodotto
| Famiglia di prodotti | VALVETRAB MS |
| Classe di prova IEC | I / II |
| I | |
| T1 / T2 | |
| Tipo EN | T1 / T2 |
| Sistema di alimentazione di corrente IEC | TN-S |
| TT | |
| Tipo | Modulo guida bicomponente a innesto |
| Numero di poli | 4 |
| Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | ottico |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Filettatura | M5 |
| Coppia di serraggio | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
| 4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
| Lunghezza del tratto da spelare | 16 mm |
| Sezione conduttore flessibile | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Sezione conduttore rigida | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 15 ... 2 |
| Collegamento | Capocorda a forcella |
| Sezione conduttore flessibile | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 71,2 mm |
| Altezza | 89,8 mm |
| Profondità | 77,5 mm (Con guida DIN da 7,5 mm) |
| Unità modulare | 4 TE |
| Colore | grigio chiaro (RAL 7035) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-0 |
| Valore CTI del materiale | 600 |
| Materiale isolante | PA 6.6/PBT |
| Gruppo materiale | I |
| Materiale custodia | PA 6.6 |
| PBT |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | No |
| Dispositivi di protezione | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| Direzione di azione | 3L-N & N-PE |
| Tensione nominale UN | 240/415 V AC (TN-S) |
| 240/415 V AC (TT) | |
| Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tensione massima continuativa UC | 264 V AC |
| Corrente di carico nom. IL | 80 A |
| Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 5 µA |
| Assorbimento di potenza in standby PC | ≤ 810 mVA |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (L-N) | 12,5 kA |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (L-PE) | 12,5 kA |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) μs (N-PE) | 50 kA |
| Max. corrente dispersa Imax (8/20) µs | 50 kA |
| Corrente atmosferica di prova (10/350) µs (L-N), carica | 6,25 As |
| Corrente atmosferica di prova (10/350) µs (L-N), energia specifica | 39 kJ/Ω |
| Corrente atmosferica di prova (10/350) µs (L-N), picco di corrente Iimp | 12,5 kA |
| Corrente atmosferica di prova (10/350) µs (L-PE), carica | 6,25 As |
| Corrente atmosferica di prova (10/350) µs (L-PE), energia specifica | 39 kJ/Ω |
| Corrente atmosferica di prova (10/350) µs (L-PE), picco di corrente Iimp | 12,5 kA |
| Corrente atmosferica di prova (10/350) µs (N-PE), carica | 25 As |
| Corrente atmosferica di prova (10/350) µs (N-PE), energia specifica | 625 kJ/Ω |
| Corrente atmosferica di prova (10/350) µs (N-PE), picco di corrente Iimp | 50 kA |
| Corrente dispersa ITotal (8/20) µs | 50 kA |
| Corrente dispersa ITotal (10/350) µs | 50 kA |
| Capacità di estinzione di corrente susseguente Ifi (N-PE) | 100 A |
| Resistenza ai corto circuiti ISCCR | 25 kA |
| Livello di protezione Up (L-N) | ≤ 1,2 kV |
| ≤ 1,6 kV (30 kA - 8/20 µs) | |
| Livello di protezione Up (L-PE) | ≤ 2 kV |
| Livello di protezione Up (N-PE) | ≤ 1,7 kV |
| Tensione residua Ures (L-N) | ≤ 1,2 kV (con In) |
| ≤ 1,1 kV (a 10 kA) | |
| ≤ 1 kV (a 5 kA:) | |
| ≤ 0,9 kV (a 3 kA) | |
| Tensione residua Ures (L-PE) | ≤ 2 kV (con In) |
| ≤ 1,5 kV (a 10 kA) | |
| ≤ 1,2 kV (a 5 kA:) | |
| ≤ 1,1 kV (a 3 kA) | |
| Tensione residua Ures (N-PE) | ≤ 0,6 kV (con In) |
| ≤ 0,5 kV (a 10 kA) | |
| ≤ 0,5 kV (a 5 kA:) | |
| ≤ 0,4 kV (a 3 kA) | |
| Comportamento TOV in caso di UT (L-N) | 415 V AC (5 s / withstand mode) |
| 457 V AC (120 min / safe failure mode) | |
| Comportamento TOV in caso di UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / withstand mode) |
| Tempo di eccitazione tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Tempo di eccitazione tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| Tempo di eccitazione tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| Prefusibile massimo per cablaggio di tipo passante (V) | 80 A (gG - 16 mm²) |
| Prefusibile massimo per cablaggio standard | 160 A (gG) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 (solo in caso di utilizzo di tutti i punti di connessione) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m (s.l.m.) |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % |
| Urti (esercizio) | 30g (Semisinusoidale / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibrazione (esercizio) | 7,5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Norme/disposizioni | IEC 61643-11 |
| Nota | 2011 |
| Norme/disposizioni | EN 61643-11 |
| Nota | 2012 |
| Tipo di montaggio | Guida di supporto: 35 mm |
| Codice articolo | 1180149 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CL1151 |
| Codice prodotto | CL1151 |
| GTIN | 4063151215149 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 668.4 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 638 g |
| Numero tariffa doganale | 85363000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171201 |
| ECLASS-15.0 | 27171201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 10.38 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - Ponticello di cablaggio 2830443
-
MPB 18/4- 8 - Ponticello di cablaggio 2809283
-
MPB 18/3- 6 - Ponticello di cablaggio 2809241
-
MPB 18/1-57 - Ponticello di cablaggio 2809238
-
MPB 18/1-12 - Ponticello di cablaggio 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Ponticello di cablaggio 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Ponticello di cablaggio 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Ponticello di cablaggio 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Ponticello di cablaggio 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Ponticello di cablaggio 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Ponticello di cablaggio 2809209
-
ZBN 18 CUS - Nastro Zack 0825059
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 2809128
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Segnamorsetti 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Segnamorsetti 2749576
-
DK-BIC-35 - Morsetto passante 2749880
-
B-STIFT - Penna di siglatura 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Cacciavite 1206463
-
VAL-EV-T1/T2 264/12.5-P - Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 1/2 1180148
-
F-EV-T1/T2 50-P - Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 1/2 1180147
I vantaggi
Proseguimento del processo di ricarica senza interruzione grazie all'alimentazione di corrente protetta
Protezione supplementare del veicolo elettrico collegato
Elevata affidabilità dell'impianto grazie al potente circuito di protezione
Semplicità di misurazione dell'isolamento e di sostituzione in caso di interventi di manutenzione grazie ai dispositivi di protezione sempre a innesto
La codifica di tutte le spine di protezione semplifica l'installazione
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen