FLT-SEC-T1+T2-3C-350/25-FM
-
Scaricatori combinati tipo 1+2 special
2905469
N. ELDAS®:
808483023
N. ELDAS®:
808483023
Combinazione di scaricatori di sovratensioni e di corrente atmosferica a innesto, secondo tipo 1+2 / classe I+II, per reti di alimentazione trifase con PE e N posati insieme in un conduttore (L1, L2, L3, PEN).
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Gamma di protezione dalla sovratensione universale con coordinamento energetico ottimale di scaricatori di fulmini fino alla protezione dei dispositivi
Di facile manutenzione grazie ai moduli di protezione a innesto universali
L'indicatore di stato meccanico-ottico e il contatto di segnalazione remota forniscono informazioni costanti
Miglior effetto di protezione con correnti di fulmini ricche di energia grazie alla tecnologia spinterometrica con andamento di tensione residua ridotto
Massima protezione di dispositivi sensibili da sovratensioni dinamiche grazie alla coordinazione diretta con il varistore a innesto parallelo