FLT-SEC-T1+T2-2S-350/25-FM
-
Scaricatori combinati tipo 1+2 special
2905468
N. ELDAS®:
808483013
N. ELDAS®:
808483013
Combinazione di scaricatori di sovratensioni e di corrente atmosferica a innesto, secondo tipo 1+2 / classe I+II, per reti di alimentazione bifase con PE e N separati (L1, L2, PE, N).
Dettagli prodotto
| Famiglia di prodotti | SEC Family |
| Classe di prova IEC | I + II |
| I | |
| T1 + T2 | |
| T1 | |
| Tipo EN | T1 + T2 |
| T1 | |
| Sistema di alimentazione di corrente IEC | TN-S |
| TT | |
| Tipo | Modulo guida bicomponente a innesto |
| Numero di poli | 3 |
| Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | ottico, contatto FM |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Indicazione/segnalazione a distanza | |
| Denominazione collegamento | Contatto FM |
| Funzione di inserzione | Contatti di scambio |
| Tensione di esercizio | 12 V AC ... 250 V AC |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| Corrente d'esercizio | 10 mA AC ... 1 A AC |
| 1 A DC (30 V DC) | |
| Collegamento | Morsetti a vite |
| Filettatura | M5 |
| Coppia di serraggio | 4,5 Nm |
| Lunghezza del tratto da spelare | 18 mm |
| Sezione conduttore flessibile | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Sezione conduttore rigida | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 13 ... 2 |
| Collegamento | Capocorda a forcella |
| Sezione conduttore flessibile | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Contatto FM | |
| Collegamento | Attacco a vite/ ad innesto mediante COMBICON |
| Filettatura | M2 |
| Coppia di serraggio | 0,25 Nm |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 28 ... 16 |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 106,8 mm |
| Altezza | 95,2 mm |
| Profondità | 74,5 mm |
| Unità modulare | 6 TE |
| Colore (Connettore) | grigio chiaro (RAL 7035) |
| Colore (Elemento base) | grigio (RAL 7042) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-0 |
| Valore CTI del materiale | 600 |
| Materiale isolante | PA6.6-FR 20% GF |
| PBT-FR | |
| Gruppo materiale | I |
| Materiale custodia | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT-FR |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | No |
| Dispositivi di protezione | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| Direzione di azione | 2L-N & N-PE |
| Tensione nominale UN | 240/415 V AC (TN-S) |
| 240/415 V AC (TT) | |
| Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tensione massima continuativa UC | 350 V AC |
| Corrente di carico nom. IL | 125 A (< 55 °C) |
| Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 0,01 mA |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (L-N) | 25 kA |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (L-PE) | 25 kA |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) μs (N-PE) | 100 kA |
| Corrente atmosferica di prova (10/350) µs (L-N), carica | 12,5 As |
| Corrente atmosferica di prova (10/350) µs (L-N), energia specifica | 160 kJ/Ω |
| Corrente atmosferica di prova (10/350) µs (L-N), picco di corrente Iimp | 25 kA |
| Corrente atmosferica di prova (10/350) µs (L-PE), carica | 12,5 As |
| Corrente atmosferica di prova (10/350) µs (L-PE), energia specifica | 160 kJ/Ω |
| Corrente atmosferica di prova (10/350) µs (L-PE), picco di corrente Iimp | 25 kA |
| Corrente atmosferica di prova (10/350) µs (N-PE), carica | 50 As |
| Corrente atmosferica di prova (10/350) µs (N-PE), energia specifica | 2500 kJ/Ω |
| Corrente atmosferica di prova (10/350) µs (N-PE), picco di corrente Iimp | 100 kA |
| Capacità di annullamento corrente di sequenza Ifi (L-N) | 25 kA (264 V AC) |
| 3 kA (350 V AC) | |
| Capacità di estinzione di corrente susseguente Ifi (N-PE) | 100 A (350 V AC) |
| Resistenza ai corto circuiti ISCCR | 25 kA (264 V AC) |
| 3 kA (350 V AC) | |
| Livello di protezione Up (L-N) | ≤ 1,5 kV |
| Livello di protezione Up (L-PE) | ≤ 2,2 kV |
| Livello di protezione Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
| Tensione residua Ures (L-N) | ≤ 1,5 kV (con In) |
| ≤ 1,2 kV (a 10 kA) | |
| ≤ 1 kV (a 5 kA:) | |
| ≤ 0,9 kV (a 3 kA) | |
| Tensione residua Ures (L-PE) | ≤ 2,2 kV (con In) |
| ≤ 2 kV (a 10 kA) | |
| ≤ 1,8 kV (a 5 kA:) | |
| ≤ 1,6 kV (a 3 kA) | |
| Tensione residua Ures (N-PE) | ≤ 1,5 kV (con In) |
| ≤ 1 kV (a 10 kA) | |
| ≤ 0,9 kV (a 5 kA:) | |
| ≤ 0,8 kV (a 3 kA) | |
| Comportamento TOV in caso di UT (L-N) | 415 V AC (5 s / withstand mode) |
| 457 V AC (120 min / safe failure mode) | |
| Comportamento TOV in caso di UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / withstand mode) |
| Tempo di eccitazione tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Tempo di eccitazione tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| Prefusibile massimo per cablaggio di tipo passante (V) | 125 A (gG) |
| Prefusibile massimo per cablaggio standard | 315 A (gG) |
| Dati tecnici aggiuntivi | |
| Max. corrente dispersa Imax (8/20) µs | 100 kA |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 (solo in caso di utilizzo di tutti i punti di connessione) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m (s.l.m.) |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % |
| Urti (esercizio) | 30g (Semisinusoidale / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibrazione (esercizio) | 5g (5 - 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Specifiche UL | |
| Tensione permanente massima (MCOV L-L) | 528 V AC |
| Tensione permanente massima MCOV (L-N) | 264 V AC |
| Tensione permanente massima MCOV (L-G) | 264 V AC |
| Tensione permanente massima MCOV (N-G) | 350 V AC |
| Resistenza di corto circuito (SCCR) | 50 kA |
| Protezione tensione nominale VPR (L-L) | 2000 V |
| Protezione tensione nominale VPR (L-N) | 1200 V |
| Protezione tensione nominale VPR (L-G) | 1500 V |
| Protezione tensione nominale VPR (N-G) | 1200 V |
| Corrente nominale dispersa In | 20 kA |
| Dispositivi di protezione | L-L |
| L-N | |
| L-G | |
| N-G | |
| Tensione nominale | 240/415 V AC |
| 120/240 V AC | |
| Corrente di carico nom. IL | 50 A |
| Sistema di ripartizione dell'energia | Wye |
| Split phase | |
| Frequenza nominale | 50/60 Hz |
| Tipo SPD | 2CA |
| Indicazione UL/segnalazione a distanza | |
| Tensione di esercizio | 125 V AC |
| Corrente di esercizio AC | 1 A AC |
| Dati di collegamento UL | |
| Coppia di serraggio | 40 lbf-in. |
| Sezione conduttore AWG | 3 ... 2 |
| Distanze di isolamento in aria e superficiale | |
| Norme/Disposizioni | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-11 |
| Norme/disposizioni | IEC 61643-11 |
| Nota | 2011 |
| EN 61643-11 | |
| Norme/disposizioni | EN 61643-11 |
| Nota | 2012 |
| Tipo di montaggio | Guida di supporto: 35 mm |
| Codice articolo | 2905468 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CL1241 |
| Codice prodotto | CL1241 |
| GTIN | 4046356950619 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1’012 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 909 g |
| Numero tariffa doganale | 85363000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171204 |
| ECLASS-15.0 | 27171204 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001457 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 207231de-ad8e-49e6-84e8-7cd8b4924759 |
Prodotti compatibili
-
CLIPFIX 35 - Supporto terminale 3022218
-
EML (20XE)R - Etichetta 0803452
-
EML (20XE)R YE - Etichetta 0803453
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Segnamorsetti 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Segnamorsetti 2749589
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - Scheda di siglatura Zack piatta 0803595
-
ZBN 18 CUS - Nastro Zack 0825059
-
X-PEN 0,35 - Penna di siglatura 0811228
-
SZK PZ2 VDE - Cacciavite 1206463
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Cacciavite 1205037
-
FLT-SEC-T1-350/25-P - Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 1/2 2905471
-
VAL-SEC-T2-350-P - Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 2 2905346
-
FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-P - Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 1 2905473
I vantaggi
Gamma di protezione dalla sovratensione universale con coordinamento energetico ottimale di scaricatori di fulmini fino alla protezione dei dispositivi
Di facile manutenzione grazie ai moduli di protezione a innesto universali
L'indicatore di stato meccanico-ottico e il contatto di segnalazione remota forniscono informazioni costanti
Miglior effetto di protezione con correnti di fulmini ricche di energia grazie alla tecnologia spinterometrica con andamento di tensione residua ridotto
Massima protezione di dispositivi sensibili da sovratensioni dinamiche grazie alla coordinazione diretta con il varistore a innesto parallelo
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen