La combinazione di dispositivi di commutazione è una soluzione modulare "Blade Intelligence" per il monitoraggio delle pale del rotore di impianti a energia eolica.La combinazione di dispositivi di commutazione è un'unità di valutazione che include il software applicativo. I dati di misura vengono registrati tramite sensori disponibili come accessori. Una parte dei dati di misura viene trasmessa tramite la comunicazione IO-Link. I sensori vengono montati nelle pale del rotore dell'impianto a energia eolica. I sensori e i cavi di collegamento richiesti sono disponibili come accessori. Per la comunicazione radio opzionale è possibile utilizzare due moduli radio (disponibili come accessori); i collegamenti corrispondenti sono previsti sulla combinazione di dispositivi di commutazione. I moduli radio vengono montati all'esterno della combinazione di dispositivi di commutazione.
WIL-BI-IOL-LC-LMS
-
Combinazione di dispositivi di commutazione
1655923
Unità di valutazione dei dati dei sensori per il controllo del carico, il monitoraggio della struttura e il monitoraggio della corrente di fulmine in fibra ottica e rame. Con software applicativo. Comunicazione tramite Modbus/TCP e PROFINET. Per la fornitura vedere la scheda "Dati tecnici".
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Riconoscimento tempestivo dei danni e intervalli di manutenzione ottimizzati grazie al monitoraggio continuo
Facile integrazione in impianti esistenti grazie alle interfacce aperte
Manutenzione programmata e regolazione della parametrizzazione tramite accesso remoto
Massima disponibilità degli impianti ad energia eolica anche in condizioni estreme
Uso e configurazione mediante interfaccia web