Il sensore con estensimetro integrato è un componente essenziale per il controllo del carico (RMS) su pale del rotore di impianti a energia eolica.
L'RMS consente la misurazione e il monitoraggio continuo di carichi e momenti flettenti che si presentano effettivamente nella pala del rotore. Ciò consente la regolazione dell'impianto con carichi ottimizzati e il prolungamento della vita elettrica della pala del rotore. Variazioni nella struttura materiale della pala del rotore possono essere rilevate in una fase iniziale ed esaminate approfonditamente per evitare ingenti riparazioni e danni conseguenti.
Il sensore viene montato sulla parte interna della pala del rotore. La comunicazione con il controllore di livello superiore avviene mediante IO-Link. Per il fissaggio è necessario il kit di montaggio WIL-RM-S-MP (vedere gli accessori). Per ciascuna pala del rotore sono necessari quattro sensori e quattro kit di montaggio.
Il sensore fa parte della gamma di prodotti del sistema di monitoraggio della pala del rotore Blade Intelligence per impianti a energia eolica.
Il sistema è costituito sostanzialmente da sensori sviluppati specificatamente per l'utilizzo sulla pala del rotore per il rilevamento della presenza di ghiaccio, il controllo del carico, la misurazione della corrente di fulmine e il monitoraggio della struttura. Il design modulare consente una combinazione personalizzata delle singole soluzioni, a seconda delle necessità. I dati dei sensori vengono trasmessi dal modulo di comunicazione IO-Link o tramite collegamento diretto a un'unità di valutazione comune a seconda del sensore. L'unità di valutazione è disponibile come combinazione di dispositivi di commutazione pronta all'uso (vedere gli accessori). Per alternative alla combinazione di dispositivi di commutazione pronta all'uso contattate il vostro rappresentante locale Phoenix Contact.
Il sistema di monitoraggio delle pale del rotore Blade Intelligence può essere integrato in modo affidabile anche negli impianti esistenti.
NOTA IMPORTANTE
Per utilizzare il prodotto sono necessarie diverse applicazioni, in parte a pagamento. È possibile acquistare e scaricare le applicazioni nel PLCnext Store.
- BI Framework (gratuito)
- BI Framework by WOELFEL (gratuito)
• BI Load Detection RMS
WIL-RM-S-P
-
Sensore
1534629
Sensore per la misurazione dei carichi nella pala del rotore di un impianto a energia eolica, comunicazione IO-Link, calpestabile, fissaggio a vite su kit di montaggio. Il kit di montaggio può essere ordinato separatamente (vedere Accessori). App necessaria per il funzionamento (vedere "Descrizione del prodotto").
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Messa in servizio semplice e rapida
Maggiore rendimento dell'impianto grazie alla regolazione con carico ottimizzato
Maggiore sicurezza dell'impianto grazie al monitoraggio proattivo della pala del rotore
Riparazioni pianificabili grazie ad allarmi precoci in caso di anomalie
Riduzione dei costi evitando tempi di fermo prolungati dell'impianto
Possibilità di utilizzo combinato con altri sensori della gamma di prodotti Blade Intelligence