RFC 480S PN 4TX
-
Controllore di sicurezza
2404577
Remote Field Controller con 4x 10/100/1000 Ethernet, controllore PROFINET con controllore di sicurezza PROFIsafe integrato, PROFINET-Device, grado di protezione IP20, memoria di parametrizzazione a innesto
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Tipo di prodotto | Comando |
| Famiglia di prodotti | Remote Field Controller |
| Tipo | Stand-alone |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Display | |
| Display di diagnosi | sì |
| Sistema operativo | Windows® Embedded Compact 7 |
| Processore | Intel®Core™ i5-6300U, 2x 2,4 GHz (Dual-Core) |
| Arm®Cortex®-A9 800 MHz (Safety) | |
| Arm®Cortex®-A8 600 MHz (Safety) | |
| Sistema runtime IEC-61131 | |
| Memoria programmi | tip. 16 MByte |
| Memoria dati ritentivi | 2 MByte |
| Memoria dati | 32 MByte |
| Numero task di controllo | 16 |
| PROFINET | |
| Funzionalità dell’apparecchiatura | Controllori PROFINET, dispositivi PROFINET |
| Update rate (tempo di aggiornamento) | min. 1 ms |
| Numero di utilizzatori supportati (PROFINET-Controller) | max. 256 |
| Funzione | |
| Display di diagnosi | sì |
| Funzione di ridondanza | no |
| Funzione di sicurezza | sì |
| Funzionalità | |
| Tool di programmazione | PC Worx |
| Linguaggi di programmazione supportati | Lista istruzioni (IL) |
| Linguaggio a diagrammi sequenziali (SFC) | |
| Schema a contatti (LD) | |
| linguaggio a blocchi funzionali (FBD) | |
| Testo strutturato (ST) | |
| Requisiti di sistema | |
| Tool di diagnostica | DIAG+ a partire dalla versione 2.00 |
| Interfaccia applicativa | Device Driver Interface tramite socket TCP/IP |
| Potenza assorbita | tip. 25 W (senza modulo ventola) |
| max. 35 W (con modulo ventola) | |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | tip. 24 W (senza modulo ventola) |
| tip. 24 W (senza modulo ventola) | |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (ripple incluso) |
| Collegamento alimentazione | morsetti a vite, estraibili |
| Corrente assorbita tipica | 1 A |
| Clock in tempo reale | |
| Clock in tempo reale | Integrato (con batteria) |
| Spine COMBICON | |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Server web | no |
| USB | |
| Numero di interfacce | 1 |
| Collegamento | USB tipo A, connettore maschio |
| Ethernet | |
| Sistema bus | RJ45 |
| Numero di interfacce | 4 |
| Collegamento | Connettore femmina RJ45 |
| Velocità di trasmissione | 10/100/1000 Mbit/s (100 MBit/s (LAN 3.1 e LAN 3.2), 1000 MBit/s (LAN 1, LAN 2)) |
| Misure esterne | |
| Larghezza / Altezza / Profondità | 122 mm / 182 mm / 173 mm (Senza modulo ventola) |
| 122 mm / 220 mm / 173 mm (con modulo ventola) | |
| Colore | grigio antracite (RAL 7016) |
| Dati tecnici di sicurezza: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | max. e |
| Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | max. 3 |
| Dati tecnici di sicurezza: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level Claim Limit (SIL CL) | max. 3 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 (Indicazioni del produttore, nessuna valutazione da UL) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | 0 °C ... 60 °C fino a 2000 m s.l.m. (da 40 °C solo con modulo a ventola) |
| 0 °C ... 55 °C 2000 m ... 3000 m s.l.m. (solo con modulo ventola) | |
| 0 °C ... 50 °C 3000 m ... 4000 m s.l.m. (solo con modulo ventola) | |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Urti (esercizio) | 20g (secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27) |
| Urti (stoccaggio/trasporto) | 20g (secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27) |
| Vibrazione (esercizio) | 1g (secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6) |
| Vibrazione (immagazzinamento/trasporto) | 1g (secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6) |
| Pressione aria (funzionamento) | 60 kPa ... 108 kPa (fino a 4000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 58 kPa ... 108 kPa (fino a 4500 m s.l.m.) |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 2404577 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DRAABC |
| Codice prodotto | DRAABC |
| GTIN | 4055626443966 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 3’274.4 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 3’249 g |
| Numero tariffa doganale | 85371000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000236 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 270b9246-7fae-46dd-a74d-6402848075fd |
Prodotti compatibili
-
-
RFC FAN MODULE - Ventole 2404085
-
PC WORX DEMO - Software di programmazione 2985725
-
PC WORX PRO LIC - Software di programmazione 2985385
-
UM QS DE SAFETYPROG - Manuale di guida rapida 2888628
-
UM QS EN SAFETYPROG - Manuale di guida rapida 2888631
-
SAFETYPROG BASIC - Software di programmazione 2700443
-
SAFETYPROG ADVANCED - Software di programmazione 2700441
-
SAFETYPROG PROFESSIONAL - Software di programmazione 2700442
-
SD FLASH 512MB - Memoria programmi e configurazione 2988146
-
SD FLASH 512MB APPLIC A - Memoria programmi e configurazione 2701799
-
SD FLASH 512MB PDPI BASIC - Memoria programmi e configurazione 2701800
-
SD FLASH 512MB PDPI PRO - Memoria programmi e configurazione 2701801
-
SD FLASH 2GB - Memoria programmi e configurazione 2988162
-
SD FLASH 2GB APPLIC A - Memoria programmi e configurazione 2701190
I vantaggi
Pratico comando con il display touch
Comunicazione affidabile con i sistemi SCADA grazie a OPC UA
Comunicazione fino a tre sottoreti separate
Elaborazione rapida di applicazioni ad elevata intensità di calcoli
Funzionamento delle utenze con il profilo PROFIsafe più recente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen