Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PC WORX DEMO - Software di programmazione
2985725

Pacchetto software per soluzioni di automazione basate su PC. PC WORX DEMO contiene tutti e 5 i linguaggi IEC con il compilatore MSFC. Con la versione demo si possono utilizzare al massimo 16 byte di dati di ingresso e di uscita. È gratuita e non richiede alcun codice di licenza. È parte integrante della suite di software AUTOMATIONWORX, scaricabile dalla sezione "Download".

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Un ambiente di programmazione gratuito per tutti i controllori
Funzionamento unico a livello globale grazie alla programmazione secondo IEC 61131
Rapida messa in servizio e programmazione grazie alle librerie standard complete
Configurazione bus di campo e rete integrata
Espandibile a seconda dell'applicazione con moduli funzionali adatti
Diagnostica e monitoraggio integrati
Supporto universale di Drag and Drop
Pratica gestione dei dispositivi grazie a configurazione e indirizzamento PROFINET, PROFIBUS, INTERBUS e Modbus-TCP integrati
Modifiche dei programmi anche con controllore in funzione
Interfacce aperte per EPLAN, WinMOD, PLCopen XML
Ambiente di simulazione integrato