I controllori modulari AXC 3050 per il sistema I/O Axioline sono rapidi, robusti e semplici: ciò significa che sono pensati per le massime prestazioni, la semplice gestione e l'impiego in ambienti industriali.
AXC 3050
-
Controllore
2700989
Axiocontrol per il controllo diretto di Axioline F I/O. Con 3 interfacce Ethernet per il collegamento aggiuntivo di I/O decentrati mediante PROFINET, Modbus/TCP o TCP/IP. Programmazione a norma IEC 61131-3. Inclusi connettore e cartellino di siglatura.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Tipo di prodotto | Comando |
| Famiglia di prodotti | Axiocontrol |
| Tipo | modularità |
| Display | |
| Display di diagnosi | no |
| Sistema operativo | Windows® Embedded Compact 7 |
| Processore | Intel®Atom® E660, 1x 1,3 GHz |
| Sistema runtime IEC-61131 | |
| Memoria programmi | 4 MByte |
| Memoria dati ritentivi | 128 kByte |
| Memoria dati | 8 MByte |
| Numero blocchi dati | In funzione della memoria dati |
| Numero delle attività del controllore | 16 |
| Numero task di controllo | 16 |
| Limiti del sistema Controllore | |
| Numero dati di processo (Dati di ingresso/uscita Axioline) | max. 8192 Bit (da ogni stazione) |
| Numero dati di processo (Dati di ingresso Axioline) | max. 4096 Bit (Bus locale Axioline F (Input)) |
| Numero dati di processo (Dati di uscita Axioline) | max. 4096 Bit (Bus locale Axioline F (Output)) |
| Numero di utilizzatori supportati (Axioline) | max. 63 (da ogni stazione) |
| Numero di utilizzatori bus locale collegabili (Axioline) | max. 63 (Osservare l’assorbimento di corrente) |
| PROFINET | |
| Funzionalità dell’apparecchiatura | Controllori PROFINET, dispositivi PROFINET |
| Specifica | Version 2.3 |
| Conformance Class | B |
| Update rate (tempo di aggiornamento) | min. 1 ms (16 utenze) |
| min. 2 ms (32 partecipanti) | |
| min. 4 ms (64 utenze) | |
| min. 8 ms (32 partecipanti) | |
| min. 16 ms (256 partecipanti) | |
| Numero di utilizzatori supportati (PROFINET-Controller) | max. 256 (al controllore PROFINET) |
| Device ID | 0095hex |
| Vendor ID | 00B0hex |
| Funzione | |
| Display di diagnosi | no |
| Funzione di ridondanza | sì |
| Nota sulla funzione di ridondanza | ridondanza applicativa di sistema possibile |
| Funzione di sicurezza | no |
| Dati di programmazione | |
| Lunghezza di registro (master) | 1482 Byte |
| Funzionalità | |
| Tool di programmazione | PC Worx |
| Linguaggi di programmazione supportati | Lista istruzioni (IL) |
| Linguaggio a diagrammi sequenziali (SFC) | |
| Schema a contatti (LD) | |
| linguaggio a blocchi funzionali (FBD) | |
| Testo strutturato (ST) | |
| Requisiti di sistema | |
| Tool di configurazione | Config+ a partire dalla versione 1.01 |
| Tool di diagnostica | DIAG+ |
| Sistema runtime | eCLR |
| Interfaccia applicativa | OPC |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | max. 9,8 W |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Ripple residuo | ± 5 % |
| Max. corrente assorbita | max. 976 mA (con 2 A su UBus per gli I/O e UL = 24 V) |
| Corrente assorbita tipica | tip. 408 mA (senza I/O e UL = 24 V) |
| Clock in tempo reale | |
| Clock in tempo reale | sì |
| Potenziali: Alimentazione della tensione della logica UL (da UL si genera l'alimentazione del bus locale Axioline F UBus) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Corrente assorbita | max. 976 mA (con 2 A su UBus per gli I/O e UL = 24 V) |
| Corrente assorbita | tip. 408 mA (senza I/O e UL = 24 V) |
| Potenza assorbita | max. 23,5 W (2,0 A su UBus, UL = 24 V) |
| Potenziali: Alimentazione del bus locale Axioline F (UBus) | |
| Tensione di alimentazione | 5 V DC (mediante modulo di base bus) |
| Alimentazione | 2 A |
| Potenziali | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC -15 % / +20 % (secondo EN 61131-2) |
| Contatore: | |
| Denominazione ingresso | Ingresso contatore per segnali da 24 V |
| Numero ingressi | max. 2 (su eventuali ingressi digitali del modulo Axioline F) |
| Frequenza d'ingresso | max. 100 kHz (con modulo AXL F DI16/1 HS 1H) |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Connettore Axioline F | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Server web | sì |
| Ethernet | |
| Sistema bus | RJ45 |
| Numero di interfacce | 3 |
| Collegamento | Connettore femmina RJ45 |
| Nota sul tipo di connessione | Autonegoziazione e autocrossing |
| Velocità di trasmissione | 10/100 Mbit/s |
| Fisica di trasmissione | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
| Numero di canali | 3 |
| Bus locale Axioline F | |
| Numero di interfacce | 1 |
| Collegamento | Modulo di base bus |
| Velocità di trasmissione | 100 Mbit/s |
| Parametrizzazione/Gestione/Diagnostica | |
| Sistema bus | USB |
| Numero di interfacce | 1 |
| Collegamento | Micro USB tipo B |
| Velocità di trasmissione | max. 115,2 kBit/s |
| Numero di canali | 1 |
| Assistenza | |
| Sistema bus | USB |
| Numero di interfacce | 1 |
| Collegamento | USB tipo A, connettore femmina |
| Larghezza | 100 mm |
| Altezza | 125,9 mm |
| Profondità | 74 mm |
| Nota sulle dimensioni | La profondità vale per l'utilizzo di una guida di supporto TH 35-7.5 (secondo EN 60715). |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C (fino a 2000 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 60 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (secondo DIN EN 61131-2) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 95 % (secondo DIN EN 61131-2) |
| Urti (esercizio) | 10g (Controllo degli urti a norma DIN EN 60068-2-27) |
| Vibrazioni (funzionamento) | 5g |
| Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 58 kPa ... 106 kPa (fino a 4500 m s.l.m.) |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Conformità alle direttive CEM | Verifica dell’immunità ai disturbi secondo EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Scariche di elettricità statica (ESD) EN 61000-4-2/IEC 61000-4-2 Criterio B, carica elettrica dei contatti ±6 kV, carica d'aria ±8 kV |
| Verifica dell’immunità ai disturbi secondo EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Campi elettromagnetici EN 61000-4-3/IEC 61000-4-3 Criterio A, intensità di campo: 10 V/m | |
| Verifica dell’immunità ai disturbi secondo EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Transitori veloci (burst) EN 61000-4-4/IEC 61000-4-4 Criterio B, ±2 kV | |
| Verifica dell’immunità ai disturbi secondo EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Sovratensione transitoria (Surge) EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5 Criterio B, cavi di alimentaz. DC: ±0,5 kV/±0,5 kV (simmetrico/asimmetrico), schermatura cavo bus di campo: ±1 kV | |
| Verifica dell’immunità ai disturbi secondo EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Segnali di disturbo a frequenza indotta EN 61000-4-6/IEC 61000-4-6 Criterio A, tensione di prova 10 V | |
| Verifica dell’emissione di disturbi a norma EN 61000-6-3/IEC 61000-6-3 Caratteristiche di radiodisturbo EN 55022 Classe A |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 2700989 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DRAAEC |
| Codice prodotto | DRAAEC |
| GTIN | 4046356731201 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 461.7 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 444 g |
| Numero tariffa doganale | 85371000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000236 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 10.12 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
-
SD FLASH 512MB - Memoria programmi e configurazione 2988146
-
SD FLASH 512MB APPLIC A - Memoria programmi e configurazione 2701799
-
SD FLASH 512MB PDPI PRO - Memoria programmi e configurazione 2701801
-
SD FLASH 512MB PDPI BASIC - Memoria programmi e configurazione 2701800
-
SD FLASH 2GB - Memoria programmi e configurazione 2988162
-
SD FLASH 2GB APPLIC A - Memoria programmi e configurazione 2701190
-
PC WORX BASIC LIC - Software di programmazione 2985275
-
PC WORX PRO LIC - Software di programmazione 2985385
-
PC WORX UA SERVER-PLC 40 - Software per driver e interfacce 2402685
-
PC WORX UA SERVER-PLC 80 - Software per driver e interfacce 2402686
-
AXC BS - Connettore bus 2701582
-
AXL CN S/UL - Maschio 2701421
I vantaggi
Controllori PROFINET e dispositivi PROFINET
Possibilità di espansione di memoria fino a 2 GB con scheda SD inserita
3 interfacce Ethernet indipendenti
Modbus/TCP-Client
Server web FTP e HTML5 integrato
Supporto di numerosi protocolli come: http, https, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP ecc.
UPS integrato per l'arresto mirato dell'applicazione
Omologazioni in ambito marittimo (GL, DNV, LR, BV, RINA, ABS)
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen