Da sapere
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
AXC BS - Connettore bus
AXC BS
-
Connettore bus
2701582
Modulo di base bus Axiocontrol per AXC 3xxx
Dettagli prodotto
Expand all
Collapse all
Dati tecnici
Note
Nota per l'utilizzo
Nota per l'utilizzo
Solo per l'uso industriale
Caratteristiche articolo
Tipo di prodotto
Connettore bus per guide DIN
Famiglia di prodotti
Axiocontrol
Dimensioni
Larghezza
98,6 mm
Altezza
33,2 mm
Profondità
15,5 mm
Dati commerciali
Codice articolo
2701582
Pezzi/conf.
1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
1 Pezzi
Codice vendita
DRAAEZ
Codice prodotto
DRAAEZ
GTIN
4046356767484
Peso per pezzo (confezione inclusa)
30.2 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
30 g
Numero tariffa doganale
85366900
Paese di origine
DE
Classifiche
ECLASS
ECLASS-13.0
27242692
ECLASS-15.0
27242692
ETIM
ETIM 10.0
EC002886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
Omologazioni
cULus Listed
ID omologazione: E238705
Environmental product compliance
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
(Nessuna deroga)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
EU REACH SVHC
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)
Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
EF3.1 Cambiamento climatico
CO2e kg
0.132 kg CO2e
Prodotti compatibili
Expand all
Collapse all
Guida prodotto