EMT (60X15)R CUS - Cartellino
0801998

Cartellino, ordinabile: su righe, bianco, siglatura custom, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: inserimento, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

EMT (60x15)R, cartellino bianco, per supporto per segnacavi KMK ...(60x15)
Grazie allo speciale profilo, i cartellini EMT (60x15)R sono ideali per i portacartellini KMK ...(60x15)
In combinazione con il nastro inchiostrato abbinato, la stampa è altamente resistente ai solventi e agli influssi meccanici
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i cartellini EMT ... in modo personalizzato secondo le vostre indicazioni