KMK HP (60X15)
-
Supporto per segnacavi
0830722
E-No:
174751239
E-No:
174751239
Supporto per segnacavi, trasparente, in bianco, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: ≥ 9 mm, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavo portacartellini |
Campo di applicazione | Industria ferroviaria |
Esecuzione | Fissaggio |
Larghezza | 15 mm |
Altezza | 60 mm |
Lunghezza | 60 mm |
Misure esterne | |
Diametro esterno | 9 mm ... 50 mm |
Campo di testo | |
Larghezza del campo di testo | 60 mm |
Altezza del campo di testo | 15 mm |
Colore | trasparente |
Materiale | PC |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Sostanze contenute | Senza alogenati |
Diametro esterno conduttore | ≥ 9,00 mm |
Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici | |
Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Risultato | Prova superata |
Resistenza ai raggi UV | |
Specifica di prova | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 |
Risultato | Prova superata |
Durata della prova | 96 h |
Procedimento | Irraggiamento artificiale con la lampada ad arco di xeno |
Stabilità termica | |
Specifica di prova | ANSI/UL 969-2018:03 (in conformità) |
Durata della prova | 240 h |
Rating 125 °C (150 °C) | Prova superata |
Resistenza ad agenti chimici, oli e carburanti | |
Specifica di prova | ISO 175:2010 (in conformità) |
Durata della prova | 168 h |
Acqua salmastra (350 g/l) [CAS No. - ] |
Prova superata |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Prova superata |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Prova superata |
IRM 901 | Prova superata |
IRM 902 | Prova superata |
IRM 903 | Prova superata |
Prova in condizioni climatiche variabili dell'acqua di condensa con atmosfera con anidride solforosa | |
Specifica di prova | DIN 50018:2013-05 |
Risultato | Prova superata |
Livello climatico | AHT 1,0 S |
Cicli | 2 |
Prova in nebbia salina | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Risultato | Prova superata |
Durata della prova | 96 h |
Test idropulitrice | |
Specifica di prova | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09 |
Risultato | Prova superata |
Grado di protezione dell'acqua | IP 6X |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |
Temperatura ambiente (montaggio) | -40 °C |
Condizioni di immagazzinamento consigliate | Umidità relativa 23 °C / 50 % Si consiglia la conservazione in un luogo asciutto e buio, all'interno dell'imballaggio originale. |
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 23 °C |
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto) | 50 % |
Capacità di conservazione | 2 anni |
Resistenza allo strofinamento | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Norme | |
Norme/Disposizioni | EN 45545-2 |
Tipo di montaggio | Montaggio a fascette |
Codice articolo | 0830722 |
Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
Codice vendita | BG231A |
Codice prodotto | BG231A |
Pagina del catalogo | Pagina 239 (C-3-2019) |
GTIN | 4046356725804 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 5.1 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 5 g |
Numero tariffa doganale | 39191000 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (n. CAS: 3147-75-9) |
SCIP | 3369c563-98bd-49c1-8136-f92fb02e0603 |
Prodotti compatibili
-
-
US-EMP (60X15) - Cartellino ad innesto 0828781
-
US-EMP (60X15) SR - Cartellino ad innesto 0828857
-
US-EMP (60X15) YE - Cartellino ad innesto 0828856
-
EMT (EX15)R - Cartellino a stecca 0830671
-
MM-EMT (EX15)R C1 WH/BK - Cartellino a stecca 0803966
-
ESL (60X15) - Striscia di siglatura a innesto 0801851
-
WT-HT HF 3,6X140 - Fascetta per cavi 3240782
-
WT-HT HF 3,6X140 BK - Fascetta per cavi 3240783
-
WT-HT HF 3,6X200 - Fascetta per cavi 3240784
-
WT-HT HF 3,6X200 BK - Fascetta per cavi 3240785
-
WT-HT HF 4,5X200 - Fascetta per cavi 3240786
-
WT-HT HF 4,5X200 BK - Fascetta per cavi 3240787
-
WT-HT HF 4,5X290 - Fascetta per cavi 3240788
-
WT-HT HF 4,5X290 BK - Fascetta per cavi 3240789
-
WT-HP HF 3,6X140 - Fascetta per cavi 0830982
-
WT-HP HF 4,5X290 - Fascetta per cavi 0830984
-
WT-HP HF 4,8X200 - Fascetta per cavi 0830983
I vantaggi
Segnacavi in plastica per cartellini a innesto, per montaggio a fascette
Segnacavi in plastica per la siglatura e la fasciatura di cavi e conduttori per applicazioni al chiuso
I cartellini sono muniti di asole e fissati insieme alle fascette fermacavi
Il cartellino siglato è protetto dalla polvere grazie al cappuccio
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen