SAC-3P-MS-C SCO/.../... - Cavo sensore/attuatore
1400919

Cavo sensore/attuatore, 3-poli, Maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, su Connettore per valvole C (8 mm), Circuito: senza circuito, lunghezza cavo: Ingresso libero (0,2 ... 40,0 m)

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
Risparmio di tempo grazie all'installazione con il bloccaggio rapido SPEEDCON
Soluzioni flessibili: materiali configurabili con tipi di cavi e lunghezze variabili