SAC-2P-M 8MS/ 1,5-PUR/ZC-1L-S
-
Cavo sensore/attuatore
1453339
Cavo sensore/attuatore, 2-poli, PUR, grigio RAL 7001, Maschio diritto M8, su Connettore per valvole Festo ZC, con 1 LED , Circuito: Circuito di protezione e riduzione della corrente di mantenimento, lunghezza cavo: 1,5 m
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavo sensore/attuatore con connettori per valvole |
Applicazione | Standard |
Numero di poli | 2 |
Numero uscite cavi | 1 |
Schermato | no |
Codifica | A |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado d'inquinamento | 3 |
Connessione conduttori | |
Coppia di serraggio | 0,2 Nm (Connettori M8) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB |
Materiale guarnizione | NBR |
Materiale custodia connettori per valvole | PA |
Materiale contatto | CuSn |
Materiale superficie contatti | Ni/Au |
Materiale inserto portacontatti | TPU GF |
Materiale contatto | CuSn |
Materiale superficie contatti | Sn |
Materiale connessione a vite | Pressogetto di zinco, nichelato |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensione nominale UN | 24 V DC |
Corrente nominale IN | 4 A |
Caratteristiche connettore per valvole | |
Viti di fissaggio | M2 |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | ≥ 100 |
Segnalazione stato | 1 LED |
Indicazione di stato disponibile | sì |
Connessione 1 | |
Tipo | Maschio diritto M8 |
Materiale | CuSn (Contatto) |
Ni/Au (Superficie contatti) | |
TPU GF (Portacontatti) | |
TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente (Impugnatura) | |
Connessione 2 | |
Tipo | Connettore per valvole Festo ZC |
Materiale | CuSn (Contatto) |
Sn (Superficie contatti) | |
PA (Custodia) | |
Circuito di protezione | Circuito di protezione e riduzione della corrente di mantenimento |
Lunghezza cavo | 1,5 m |
PUR grigio [PUR] | |
Disegno quotato |
|
Numero di poli | 2 |
Schermato | no |
Tipo di cavo | PUR grigio [PUR] |
Linea segnale AWG | 24 |
Sezione del conduttore | 2x 0,25 mm² (Linea del segnale) |
Diametro esterno conduttore | 3,40 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | grigio RAL 7001 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Conduttore singolo, colore | nero, nero |
Temperatura ambiente (esercizio) | -10 °C ... 50 °C (cavi, posa fissa) |
-10 °C ... 50 °C (Cavi, posa mobile) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore per valvole) | -10 °C ... 50 °C (connettore per valvole) |
Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -25 °C ... 90 °C (connettore / connecttore femmina) |
Codice articolo | 1453339 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | AF1DWA |
Codice prodotto | AF1DWA |
GTIN | 4046356550949 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 24.5 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 24.3 g |
Numero tariffa doganale | 85444200 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060312 |
ECLASS-15.0 | 27060312 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
EF3.0 Cambiamento climatico | |
CO2e kg | 2.583 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
PROT-M 8 FS-PA-CHAIN - Tappo 1430857
-
UCT-WMT (23X4) - Segnaconduttori 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Segnaconduttori 0819411
-
US-WMT (23X4) - Targhetta per cavi 0828769
-
WMTW (23X4)R - Targhetta per cavi 0831004
-
B-STIFT - Penna di siglatura 1051993
-
TSD 02 SAC - Cacciavite dinamometrico 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - Utensile 1208461
I vantaggi
Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
Cavo di connessione specifico per valvole Festo in esecuzione KMYZ9
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen