SAC-5P-MS/ 2,0-PUR SH SCO BK - Cavo sensore/attuatore
1027425

Cavo sensore/attuatore, 5-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, schermata, Maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: 2 m

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
Risparmio di tempo grazie all'installazione con il bloccaggio rapido SPEEDCON
Il nostro standard: il robusto cavo PUR senza alogenati
Trasmissione affidabile dei segnali: schermatura a 360° in ambienti elettromagneticamente inquinati