SAC-4P- 2,0-400/MINFS
-
Cavo sensore/attuatore
1532027
Cavo sensore/attuatore, 4-poli, PVC, giallo, estremità conduttore libera, su Connettore femmina diritto 7/8"-16UNF, codifica: A, lunghezza cavo: 2 m
Dettagli prodotto
| Applicazione | Standard |
| Numero di poli | 4 |
| Numero uscite cavi | 1 |
| Schermato | no |
| Codifica | A |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB |
| Materiale impugnature | PUR |
| Materiale contatto | CuSn |
| Materiale superficie contatti | Au |
| Materiale inserto portacontatti | PUR |
| Materiale connessione a vite | Ottone, nichelato |
| Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Tensione nominale UN | 300 V |
| Corrente nominale IN | 7 A |
| Tensione di prova | 2500 V |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | > 500 |
| Segnalazione stato | no |
| Indicazione di stato disponibile | no |
| Connessione 1 | |
| Tipo | estremità conduttore libera |
| Connessione 2 | |
| Tipo | Connettore femmina diritto 7/8"-16UNF |
| Numero di poli | 4 |
| Tipo di codifica | A |
| Lunghezza cavo | 2 m |
| PVC giallo IEC color code [400] | |
| Numero di poli | 4 |
| Schermato | no |
| Tipo di cavo | PVC giallo IEC color code [400] |
| Linea segnale AWG | 18 |
| Struttura conduttore tensione di alimentazione | 42x 0,15 mm |
| Sezione del conduttore | 0,75 mm² |
| Diametro esterno conduttore | 6,30 mm |
| Guaina esterna, materiale | PVC |
| Guaina esterna, colore | giallo |
| Materiale, isolamento fili | PVC |
| Conduttore singolo, colore | marrone, bianco, blu, nero |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -25 °C ... 80 °C (connettore / connecttore femmina) |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Posa fissa) | -10 °C ... 105 °C (cavi, posa fissa) |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Posa mobile) | -5 °C ... 105 °C (Cavi, posa mobile) |
| Codice articolo | 1532027 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | AF1FCA |
| GTIN | 4046356025096 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 168.1 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 168.1 g |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
UC-WMT (23X4) - Segnaconduttori 0819411
-
US-WMT (23X4) - Targhetta per cavi 0828769
-
WMTW (23X4)R - Targhetta per cavi 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Adattatore del tubo di protezione 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Guaina di protezione 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Guaina di protezione 3240839
-
PROT-MINMS-PA-CHAIN - Tappo a vite 1430925
-
B-STIFT - Penna di siglatura 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Tronchesini a taglio laterale 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Utensile spelafili 1212757
-
WIREFOX SAC - Utensile spelafili 1212623
-
WIREFOX 10 - Utensile spelafili 1212150
-
TSD 08 SAC - Cacciavite dinamometrico 1212597
-
TSD-M 1,2NM - Cacciavite dinamometrico 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adattatore 1212600
-
SAC BIT MIN-D25 - Utensile 1212512
I vantaggi
Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
Potente: connettori e cavi con sezione elevata per l'alimentazione di energia
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen