SAC-3P-MS/ 1,5-PUR/FS SCO BK
-
Cavo sensore/attuatore
1419841
Cavo sensore/attuatore, 3-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, lunghezza cavo: 1,5 m
Dettagli prodotto
| Applicazione | Standard |
| Numero di poli | 3 |
| Schermato | no |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB |
| Guaina esterna, materiale | PUR |
| Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
| Tensione nominale UN | 250 V AC |
| 250 V DC | |
| Corrente nominale IN | 4 A |
| Resistenza del conduttore max. | 58 Ω/m |
| Dati meccanici | |
| Cicli di piegatura, massimo | 4000000 |
| Segnalazione stato | no |
| Indicazione di stato disponibile | no |
| Connessione conduttori | |
| Coppia di serraggio | 0,4 Nm |
| Lunghezza cavo | 1,5 m |
| PUR senza alogenati nero [PUR] | |
| Disegno quotato |
|
| Peso della linea | 23 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| Numero di poli | 3 |
| Schermato | no |
| Tipo di cavo | PUR senza alogenati nero [PUR] |
| Struttura conduttore segnale linea | 42x 0,10 mm |
| Linea segnale AWG | 22 |
| Sezione del conduttore | 3x 0,34 mm² (Linea del segnale) |
| Diametro filo con guaina isolante | 1,27 mm ±0,02 mm (Linea del segnale) |
| Diametro esterno conduttore | 3,85 mm ±0,15 mm |
| Guaina esterna, materiale | PUR |
| Guaina esterna, colore | grigio-nero RAL 7021 |
| Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
| Materiale, isolamento fili | PP |
| Conduttore singolo, colore | marrone, blu, nero |
| Isolamento spessore parete | ≥ 0,21 mm (Isolamento fili) |
| ca. 0,50 mm (Guaina esterna) | |
| Cordatura intera | 3 fili twistati longitudinalmente |
| Resistenza del conduttore max. | max. 58 Ω/km (a 20 °C) |
| Resistenza di isolamento | ≥ 100 GΩ*km (a 20 °C) |
| Tensione nominale cavi | ≤ 300 V |
| Tensione di prova | ≥ 3000 V |
| Raggio di piegatura minimo, fisso | 19 mm |
| Raggio di piegatura minimo, mobile | 38 mm |
| Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 10000000, Raggio di piegatura: 38 mm, Raggio di piegatura: 10 x D, Corsa di posizionamento: 10 m, Velocità di posizionamento: 3 m/s, Accelerazione: 10 m/s² |
| Capacità di carico dinamico (torsione) | Torsione: ±180 °/m, Cicli di torsione: ≥2000000, Frequenza di torsione: 35 cicli/min. |
| Assenza di alogeni | secondo DIN VDE 0472 Parte 815 |
| Resistenza alla fiamma | secondo UL 758/1581 FT2 |
| DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
| Resistenza all'olio | a norma DIN EN 60811-2-1 |
| Altra resistenza | Ottima resistenza contro acidi, liscivie e solventi |
| Resistenza all'idrolisi e ai microbi | |
| resistente ai raggi UV (secondo DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| Caratteristiche particolari | per catena portacavi |
| privo di silicone | |
| senza sostanze impregnate di vernice | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
| -25 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) | |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP65 |
| IP67 | |
| Definizione norma | Connettore M12 |
| Norme/disposizioni | IEC 61076-2-101 |
| Codice articolo | 1419841 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | AF1CBA |
| Codice prodotto | AF1CBA |
| GTIN | 4055626189413 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 58.2 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 58.2 g |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Clip di sicurezza 1558988
-
UCT-WMT (23X4) - Segnaconduttori 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Segnaconduttori 0819411
-
US-WMT (23X4) - Targhetta per cavi 0828769
-
WMTW (23X4)R - Targhetta per cavi 0831004
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Tappo a vite 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - Clip di sicurezza 1558991
-
B-STIFT - Penna di siglatura 1051993
-
TSD 04 SAC - Cacciavite dinamometrico 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Cacciavite dinamometrico 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adattatore 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Utensile 1208432
I vantaggi
Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
Risparmio di tempo grazie all'installazione con il bloccaggio rapido SPEEDCON
Il nostro standard: il robusto cavo PUR senza alogenati
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen