SAC-3P-M12MSB5P/ 0,3PUR/FS VA
   - 
  Cavo sensore/attuatore
    
      1405717
      
      
    
  
      Cavo sensore/attuatore, 5-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, Maschio diritto M12, codifica: A, su Connettore femmina diritto M12, codifica: A, lunghezza cavo: 0,3 m
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Cavo sensore/attuatore | 
| Numero di poli | 5 | 
| Numero uscite cavi | 1 | 
| Schermato | no | 
| Codifica | A | 
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II | 
| Grado d'inquinamento | 3 | 
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB | 
| Materiale guarnizione | NBR | 
| Materiale impugnature | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente | 
| Materiale contatto | CuSn | 
| Materiale superficie contatti | Ni/Au | 
| Materiale inserto portacontatti | TPU GF | 
| Materiale connessione a vite | Acciaio inossidabile | 
| Guaina esterna, materiale | PUR | 
| Materiale conduttore | Filo Cu nudo | 
| Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ | 
| Tensione nominale UN | 48 V AC | 
| 60 V DC | |
| Corrente nominale IN | 4 A | 
| Resistenza del conduttore max. | 58 Ω/m | 
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | ≥ 100 | 
| Cicli di piegatura, massimo | 4000000 | 
| Segnalazione stato | no | 
| Indicazione di stato disponibile | no | 
| Connessione 1 | |
| Tipo | Maschio diritto M12 | 
| Numero di poli | 5 | 
| Tipo di codifica | A | 
| Connessione 2 | |
| Tipo | Connettore femmina diritto M12 | 
| Numero di poli | 5 | 
| Tipo di codifica | A | 
| Lunghezza cavo | 0,3 m | 
| PUR senza alogenati nero [PUR] | |
| Disegno quotato | 
                 | 
            
| Peso della linea | 23 kg/km | 
| UL AWM Style | 20549 | 
| Numero di poli | 3 | 
| Schermato | no | 
| Tipo di cavo | PUR senza alogenati nero [PUR] | 
| Struttura conduttore segnale linea | 42x 0,10 mm | 
| Linea segnale AWG | 22 | 
| Sezione del conduttore | 3x 0,34 mm² (Linea del segnale) | 
| Diametro filo con guaina isolante | 1,27 mm ±0,02 mm (Linea del segnale) | 
| Diametro esterno conduttore | 3,85 mm ±0,15 mm | 
| Guaina esterna, materiale | PUR | 
| Guaina esterna, colore | grigio-nero RAL 7021 | 
| Materiale conduttore | Filo Cu nudo | 
| Materiale, isolamento fili | PP | 
| Conduttore singolo, colore | marrone, blu, nero | 
| Isolamento spessore parete | ≥ 0,21 mm (Isolamento fili) | 
| ca. 0,50 mm (Guaina esterna) | |
| Cordatura intera | 3 fili twistati longitudinalmente | 
| Resistenza del conduttore max. | max. 58 Ω/km (a 20 °C) | 
| Resistenza di isolamento | ≥ 100 GΩ*km (a 20 °C) | 
| Tensione nominale cavi | ≤ 300 V | 
| Tensione di prova | ≥ 3000 V | 
| Raggio di piegatura minimo, fisso | 19 mm | 
| Raggio di piegatura minimo, mobile | 38 mm | 
| Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 10000000, Raggio di piegatura: 38 mm, Raggio di piegatura: 10 x D, Corsa di posizionamento: 10 m, Velocità di posizionamento: 3 m/s, Accelerazione: 10 m/s² | 
| Capacità di carico dinamico (torsione) | Torsione: ±180 °/m, Cicli di torsione: ≥2000000, Frequenza di torsione: 35 cicli/min. | 
| Assenza di alogeni | secondo DIN VDE 0472 Parte 815 | 
| Resistenza alla fiamma | secondo UL 758/1581 FT2 | 
| DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
| Resistenza all'olio | a norma DIN EN 60811-2-1 | 
| Altra resistenza | Ottima resistenza contro acidi, liscivie e solventi | 
| Resistenza all'idrolisi e ai microbi | |
| resistente ai raggi UV (secondo DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| Caratteristiche particolari | per catena portacavi | 
| privo di silicone | |
| senza sostanze impregnate di vernice | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) | 
| -25 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) | |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP65 | 
| IP67 | |
| IP68 | |
| IP69K | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 90 °C (connettore / connecttore femmina) | 
| -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) | |
| -5 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) | |
| Codice articolo | 1405717 | 
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi | 
| Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi | 
| Codice prodotto | AF1CDA | 
| GTIN | 4046356753036 | 
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 27.8 g | 
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 27.8 g | 
| Paese di origine | PL | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 | 
| ECLASS-15.0 | 27060311 | 
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-50
               Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% | 
Prodotti compatibili
- 
    
      
 - 
    
      
SAC-M12-EXCLIP-M - Clip di sicurezza 1558988
 - 
    
      
UCT-WMT (23X4) - Segnaconduttori 0801453
 - 
    
      
UC-WMT (23X4) - Segnaconduttori 0819411
 - 
    
      
US-WMT (23X4) - Targhetta per cavi 0828769
 - 
    
      
WMTW (23X4)R - Targhetta per cavi 0831004
 - 
    
      
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Tappo a vite 1430899
 - 
    
      
SAC-M12-EXCLIP-F - Clip di sicurezza 1558991
 - 
    
      
B-STIFT - Penna di siglatura 1051993
 - 
    
      
TSD 04 SAC - Cacciavite dinamometrico 1208429
 - 
    
      
TSD-M 1,2NM - Cacciavite dinamometrico 1212224
 - 
    
      
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adattatore 1212600
 - 
    
      
SAC BIT M12-D15 - Utensile 1208432
 
PHOENIX CONTACT AG
        
        Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen