SAC-3P-M12MS/1,0-150/A-1L-Z
-
Cavo sensore/attuatore
1400620
Cavo sensore/attuatore, 3-poli, PUR senza alogenati, reticolato, altamente flessibile, arancio RAL 2003, Maschio diritto M12, codifica: A, con 1 LED , su Connettore per valvole A, con 1 LED , Circuito: Diodo Z, lunghezza cavo: 1 m
Dettagli prodotto
| Numero di poli | 3 |
| Numero uscite cavi | 1 |
| Schermato | no |
| Codifica | A |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Connessione conduttori | |
| Coppia di serraggio | 0,4 Nm (Connettore M12) |
| 0,6 Nm (Connettori per valvole) | |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB |
| Materiale guarnizione | TPU |
| Materiale custodia connettori per valvole | TPU |
| Materiale impugnature | TPU |
| Materiale contatto | CuSn |
| Materiale superficie contatti | Ni/Au |
| Materiale inserto portacontatti | TPU GF |
| Materiale contatto | CuSn |
| Materiale inserto portacontatti connettore per valvola | PA 6.6 |
| Materiale superficie contatti | Sn |
| Materiale connessione a vite | Pressogetto di zinco, nichelato |
| Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Tensione nominale UN | 24 V AC |
| 24 V DC | |
| Corrente nominale IN | 4 A |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | ≥ 100 (Connettore M12) |
| Segnalazione stato | 1 LED |
| Indicazione di stato disponibile | sì |
| Connessione 1 | |
| Tipo | Maschio diritto M12 |
| Numero di poli | 3 |
| Tipo di codifica | A |
| Connessione 2 | |
| Tipo | Connettore per valvole A |
| Numero di poli | 3 |
| Materiale | CuSn (Contatto) |
| Sn (Superficie contatti) | |
| PA 6.6 (Portacontatti) | |
| TPU (Custodia) | |
| Circuito di protezione | Diodo Z |
| Lunghezza cavo | 1 m |
| PUR, reticolato, senza alogenati arancione [150] | |
| Disegno quotato |
|
| Peso della linea | 31 kg/km |
| Numero di poli | 3 |
| Schermato | no |
| Tipo di cavo | PUR, reticolato, senza alogenati arancione [150] |
| Struttura conduttore segnale linea | 28x 0,15 mm |
| Linea segnale AWG | 20 |
| Sezione del conduttore | 3x 0,5 mm² (Linea del segnale) |
| Diametro filo con guaina isolante | 1,46 mm ±0,02 mm (Linea del segnale) |
| Diametro esterno conduttore | 4,50 mm ±0,15 mm |
| Guaina esterna, materiale | PUR |
| Guaina esterna, colore | arancio RAL 2003 |
| Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
| Materiale, isolamento fili | TPE-E |
| Conduttore singolo, colore | nero 1, nero 2, verde/giallo |
| Isolamento spessore parete | ≥ 0,21 mm (Isolamento fili) |
| ca. 0,60 mm (Guaina esterna) | |
| Cordatura intera | 3 fili twistati longitudinalmente |
| Resistenza del conduttore max. | max. 39 Ω/km (a 20 °C) |
| Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ*km (a 20 °C) |
| Tensione nominale cavi | ≤ 300 V |
| Tensione di prova | ≥ 3000 V |
| Raggio di piegatura minima, fisso | 5 x D |
| Raggio di piegatura minima, flessibile | 10 x D |
| Raggio di piegatura minimo, fisso | 23 mm |
| Raggio di piegatura minimo, mobile | 45 mm |
| Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 5000000, Raggio di piegatura: 45 mm, Corsa di posizionamento: 10 m, Velocità di posizionamento: 3 m/s |
| Assenza di alogeni | secondo DIN VDE 0472 Parte 815 |
| Resistenza alla fiamma | secondo UL-Style 20549 |
| Resistenza all'olio | secondo DIN EN 60811-2-1 |
| Caratteristiche particolari | privo di silicone |
| reticolato | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
| -5 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) | |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP65 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -25 °C ... 90 °C (connettore / connecttore femmina) |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore per valvole) | -20 °C ... 85 °C (connettore per valvole) |
| M12 | |
| Definizione norma | Connettore M12 |
| Norme/disposizioni | IEC 61076-2-101 |
| Connettori per valvole | |
| Definizione norma | Connettori per valvole |
| Norme/disposizioni | EN 175301-803 |
| Codice articolo | 1400620 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 100 Pezzi |
| Codice vendita | AF1DJA |
| Codice prodotto | AF1DJA |
| GTIN | 4046356509275 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 64.5 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 64.5 g |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060312 |
| ECLASS-15.0 | 27060312 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251501 |
Prodotti compatibili
-
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Tappo 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Clip di sicurezza 1558988
-
UCT-WMT (23X4) - Segnaconduttori 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Segnaconduttori 0819411
-
US-WMT (23X4) - Targhetta per cavi 0828769
-
WMTW (23X4)R - Targhetta per cavi 0831004
-
SF-BIT-PH 1-70 - Inserto a vite 1212582
-
B-STIFT - Penna di siglatura 1051993
-
TSD 04 SAC - Cacciavite dinamometrico 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Cacciavite dinamometrico 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adattatore 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Utensile 1208432
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen