SAC-3P- 5,0-PVC/B B-L - Cavo sensore/attuatore
1404795

Cavo sensore/attuatore, 3-poli, PVC, nero RAL 9005, estremità conduttore libera, su Connettore per valvole B (10 mm), Circuito: senza circuito, lunghezza cavo: 5 m

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
Il nostro cavo PVC per sollecitazioni meccaniche di media entità