SAC-3P- 10,0-PVC/BI B-L - Cavo sensore/attuatore
1404800

Cavo sensore/attuatore, 3-poli, PVC, nero RAL 9005, estremità conduttore libera, su Connettore per valvole BI (11 mm), Circuito: senza circuito, lunghezza cavo: 10 m

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
Il nostro cavo PVC per sollecitazioni meccaniche di media entità