SAC-3P-10,0-PUR/BI-1L-S-F - Cavo sensore/attuatore
1696206

Cavo sensore/attuatore, 3-poli, PUR/PVC, grigio RAL 7001, estremità conduttore libera, su Connettore per valvole BI (11 mm), con 1 LED , Circuito: Diodo Z, lunghezza cavo: 10 m

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
Comodo: maggiore disponibilità dell'impianto grazie a una diagnosi rapida e semplice
Compatto: esecuzione piatta per applicazioni in spazi ridotti