SAC-2P-M8MS/6,0-PUR/BI-1L-Z180 - Cavo sensore/attuatore
1237130

Cavo sensore/attuatore, 2-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, Maschio diritto M8, codifica: A, su Connettore per valvole BI (11 mm), con 1 LED , Circuito: Diodo Z, lunghezza cavo: 6 m, Versione a 180°

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
Comodo: maggiore disponibilità dell'impianto grazie a una diagnosi rapida e semplice
Soluzioni flessibili: materiali configurabili con tipi di cavi e lunghezze variabili