SAC-12P-MS/0,5-35T/M23FS SHSCO - Cavo sensore/attuatore
1437326

Cavo sensore/attuatore, 12-poli, PUR/PVC, nero RAL 9005, schermata, Maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, su Connettore femmina diritto M23, lunghezza cavo: 0,5 m

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
Risparmio di tempo grazie all'installazione con il bloccaggio rapido SPEEDCON
Risparmio di spazio grazie ai connettori multipolari
Trasmissione affidabile dei segnali: schermatura a 360° in ambienti elettromagneticamente inquinati