SAC-12P- 5,0-35T/FS SH SCO P+F - Cavo sensore/attuatore
1251903

Cavo sensore/attuatore, 12-poli, PUR/PVC, nero RAL 9005, schermata, estremità conduttore libera, su Connettore femmina diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, lunghezza cavo: 5 m, Variante custom

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
Risparmio di tempo grazie all'installazione con il bloccaggio rapido SPEEDCON
Risparmio di spazio grazie ai connettori multipolari
Trasmissione affidabile dei segnali: schermatura a 360° in ambienti elettromagneticamente inquinati