SAC-5P-M12MRK/ 5,0-PUR PE - Cavo di alimentazione
1414841

Cavo di alimentazione, 5-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, Maschio angolato M12, codifica: K, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: 5 m, per corrente alternata fino a 16 A/690 V, Connessione PE con Advanced Shielding Technology

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
Protezione mediante codifica speciale K contro gli inserimenti errati
Il nostro standard: il robusto cavo PUR senza alogenati