NBC-R4ACS/30,0-93M/R4ACS
-
Cavo patch
1586512
Cavo patch, RJ45/IP20 diritto su RJ45/IP20 diritto, lunghezza cavo: 30 m, numero poli: 4, 100 MBit/s, CAT5, sezione di connessione: AWG 23- 22, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, verde RAL 6018
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavo dati confezionato |
Famiglia di prodotti | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
Tipo sensore | PROFINET |
Numero di poli | 4 |
Schermato | sì |
Tensione di dimensionamento (III/2) | 72 V |
Corrente nominale | 1,75 A |
Resistenza di isolamento | > 1 TΩ |
Resistenza di passaggio | < 20 mΩ |
Velocità di trasmissione | 100 MBit/s |
Caratteristiche di trasmissione (categoria) | CAT5 |
Velocità di trasmissione | 100 MBit/s |
Larghezza | 13,8 mm |
Altezza | 14,8 mm |
Lunghezza | 44,2 mm |
Connessione 1 | |
Esecuzione | RJ45 Maschio, diritto, 4-poli |
Numero di poli | 4 |
Tipo di segnale/categoria | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
EtherCAT®, 100 MBit/s | |
Cicli di manovra | ≥ 750 |
Forza di inserzione | 50 N (per ciascun contatto di segnale) |
Forza di trazione | 30 N (per ciascun contatto di segnale) |
Categoria di sovratensione | I |
Grado d'inquinamento | 2 |
Materiale Contatto | CuSn6 |
Materiale Superficie contatti | Ni/Au |
Materiale Portacontatti | PC |
Materiale Custodia | PP |
Colore (Custodia) | nero |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2 |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C |
Connessione 2 | |
Esecuzione | RJ45 Maschio, diritto, 4-poli |
Numero di poli | 4 |
Tipo di segnale/categoria | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
EtherCAT®, 100 MBit/s | |
Cicli di manovra | ≥ 750 |
Forza di inserzione | 50 N (per ciascun contatto di segnale) |
Forza di trazione | 30 N (per ciascun contatto di segnale) |
Categoria di sovratensione | I |
Grado d'inquinamento | 2 |
Materiale Contatto | CuSn6 |
Materiale Superficie contatti | Ni/Au |
Materiale Portacontatti | PC |
Materiale Custodia | PP |
Colore (Custodia) | nero |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2 |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C |
Lunghezza cavo | 30,00 m |
PROFINET flessibile CAT5 [93M] | |
Disegno quotato |
|
Peso della linea | 65 kg/km |
UL AWM Style | 20236 (80 °C / 30 V) |
Numero di poli | 4 |
Schermato | sì |
Tipo di cavo | PROFINET flessibile CAT5 [93M] |
Struttura conduttore | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Runtime | 5,3 ns/m |
Struttura conduttore segnale linea | 7x 0,25 mm |
Linea segnale AWG | 22 |
Sezione del conduttore | 4x 0,34 mm² |
Diametro filo con guaina isolante | ca. 1,5 mm |
Diametro esterno conduttore | 6,50 mm ±0,2 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | verde RAL 6018 |
Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
Materiale, isolamento fili | PE |
Conduttore singolo, colore | bianco, giallo, blu, arancio |
Guaina esterna spessore parete | ca. 0,90 mm |
Cordatura intera | Stella quadrupla |
Resistenza di isolamento | ≥ 500 MΩ*km |
Resistenza accoppiamento | ≤ 20,00 mΩ/m (con 10 MHz) |
Resistenza del doppino | ≤ 120,00 Ω/km |
Impedenza caratteristica | 100 Ω ±15 Ω (con 100 MHz) |
Capacità | 52 pF |
Tensione nominale cavi | 600 V |
Tensione di prova filo/filo | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensione di prova filo/schermatura | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Raggio di piegatura minima, fisso | 4 x D |
Raggio di piegatura minima, flessibile | 8 x D |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 26 mm |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 52 mm |
Attenuazione paradiafonica (NEXT) | 80 dB (con 1 MHz) |
76 dB (con 4 MHz) | |
70 dB (con 10 MHz) | |
65 dB (con 16 MHz) | |
63 dB (con 20 MHz) | |
60 dB (con 31,25 MHz) | |
55 dB (con 62,5 MHz) | |
50 dB (con 100 MHz) | |
Attenuazione schermatura | 2,1 dB (con 1 MHz) |
4 dB (con 4 MHz) | |
6,3 dB (con 10 MHz) | |
8 dB (con 16 MHz) | |
9 dB (con 20 MHz) | |
11,4 dB (con 31,25 MHz) | |
16,5 dB (con 62,5 MHz) | |
21,3 dB (con 100 MHz) | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C |
-40 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) | |
Temperatura ambiente (posa) | -40 °C ... 80 °C |
Norme/disposizioni | IEC 60603-7 |
Codice articolo | 1586512 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | ABNABA |
Codice prodotto | ABNABA |
GTIN | 4067923141773 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1’960 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1’945.824 g |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Perfetto per le applicazioni industriali
Cavo PUR per applicazioni in movimento (curvatura)
Omologazione a livello globale grazie a CE, UL, WEEE ed EAC
Connessione e disconnessione sicure grazie alla protezione affidabile con gancio a innesto
Caratteristiche di compatibilità elettromagnetica ideali grazie alla schermatura a 360°
Trasmissione di potenza contemporanea con PoE++
Resistenza alle vibrazioni e agli urti grazie al rivestimento per stampaggio a iniezione robusto
Trasmissione dati all'avanguardia ad alta velocità di massimo 100 MBit/s (CAT5)
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen