NBC-R4ACS/3,0-93M/R4ACS - Cavo patch
1112921

Cavo patch, RJ45/IP20 diritto su RJ45/IP20 diritto, lunghezza cavo: 3 m, numero poli: 4, 100 MBit/s, CAT5, sezione di connessione: AWG 23- 22, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, verde RAL 6018

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Perfetto per le applicazioni industriali
Cavo PUR per applicazioni in movimento (curvatura)
Omologazione a livello globale grazie a CE, UL, WEEE ed EAC
Connessione e disconnessione sicure grazie alla protezione affidabile con gancio a innesto
Caratteristiche di compatibilità elettromagnetica ideali grazie alla schermatura a 360°
Trasmissione di potenza contemporanea con PoE++
Resistenza alle vibrazioni e agli urti grazie al rivestimento per stampaggio a iniezione robusto
Trasmissione dati all'avanguardia ad alta velocità di massimo 100 MBit/s (CAT5)