NBC-R4ACS/2,0-94C/OE - Cavo patch
1113211

Cavo patch, lunghezza cavo: 2 m, numero poli: 8, 1 Gbit/s, CAT5, sezione di connessione: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/19, S/UTP, azzurro mare RAL 5021

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Perfetto per le applicazioni industriali
Cavo PUR per applicazioni in movimento (curvatura)
Omologazione a livello globale grazie a CE, UL, WEEE ed EAC
Connessione e disconnessione sicure grazie alla protezione affidabile con gancio a innesto
Caratteristiche di compatibilità elettromagnetica ideali grazie alla schermatura a 360°
Trasmissione di potenza contemporanea con PoE++
Trasmissione dati all'avanguardia ad alta velocità di massimo 1 GBit/s (CAT5)
Resistenza alle vibrazioni e agli urti grazie al rivestimento per stampaggio a iniezione robusto