NBC-R4ACS/0,5-93B/R4ACR
-
Cavo patch
1113291
Cavo patch, RJ45/IP20 diritto su RJ45/IP20 destra, lunghezza cavo: 0,5 m, numero poli: 4, 100 MBit/s, CAT5, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, verde RAL 6018
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Angolazione compatta
Perfetto per le applicazioni industriali
Cavo in PVC per pose flessibili
Omologazione a livello globale grazie a CE, UL, WEEE ed EAC
Connessione e disconnessione sicure grazie alla protezione affidabile con gancio a innesto
Caratteristiche di compatibilità elettromagnetica ideali grazie alla schermatura a 360°
Trasmissione di potenza contemporanea con PoE++
Resistenza alle vibrazioni e agli urti grazie al rivestimento per stampaggio a iniezione robusto
Trasmissione dati all'avanguardia ad alta velocità di massimo 100 MBit/s (CAT5)