NBC-R4ACS/0,3-93B/R4ACB - Cavo patch
1113322

Cavo patch, RJ45/IP20 diritto su RJ45/IP20 in basso, lunghezza cavo: 0,3 m, numero poli: 4, 100 MBit/s, CAT5, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, verde RAL 6018

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Angolazione compatta
Perfetto per le applicazioni industriali
Cavo in PVC per pose flessibili
Omologazione a livello globale grazie a CE, UL, WEEE ed EAC
Connessione e disconnessione sicure grazie alla protezione affidabile con gancio a innesto
Caratteristiche di compatibilità elettromagnetica ideali grazie alla schermatura a 360°
Trasmissione di potenza contemporanea con PoE++
Resistenza alle vibrazioni e agli urti grazie al rivestimento per stampaggio a iniezione robusto
Trasmissione dati all'avanguardia ad alta velocità di massimo 1 GBit/s (CAT5)