NBC-R4AC/50,0-93G/R4ACR
-
Cavo patch
1409741
Cavo patch EtherCAT®, schermato, stella quadrupla, AWG 22 flessibile (7 fili), verde, connettore RJ45/IP20, diritto, su connettore RJ45/IP20, angolato, lunghezza: 50 m
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Cavo dati confezionato |
| Numero di poli | 4 |
| Tipo di segnale/categoria | EtherCAT® |
| Tensione di dimensionamento (III/3) | 72 V (DC) |
| Mezzo trasmissivo | Rame |
| Connessione 1 | |
| Tipo | Maschio diritto RJ45 |
| Numero di poli | 4 |
| Colore impugnature | nero |
| Connessione 2 | |
| Tipo | Maschio angolato RJ45 |
| Numero di poli | 4 |
| Colore impugnature | nero |
| PROFINET PVC flessibile CAT5 [93B] | |
| Disegno quotato |
|
| Schermato | sì |
| UL AWM Style | 21694 |
| Peso della linea | 67 kg/km |
| Tipo di cavo | PROFINET PVC flessibile CAT5 |
| Tipo cavo (sigla) | 93B |
| Tipo di segnale/categoria | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s | |
| Struttura dei cavi | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Diametro esterno conduttore | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Guaina esterna, materiale | PVC |
| Guaina esterna, colore | verde RAL 6018 |
| Guaina esterna spessore parete | ca. 0,90 mm |
| Guaina interna materiale | PVC |
| Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
| Struttura conduttore segnale linea | 7x 0,25 mm |
| Linea segnale AWG | 22 |
| Sezione del conduttore | 4x 0,34 mm² |
| Materiale isolamento fili | PE |
| Diametro filo con guaina isolante | 1,55 mm |
| Conduttore singolo, colore | bianco, giallo, blu, arancio |
| Cordatura intera | Stella quadrupla |
| Schermatura | Pellicola rivestita in alluminio, treccia di fili in rame stagnati |
| Copertura schermata ottica | 85 % |
| Tensione nominale cavo | 600 V |
| Tensione di prova filo/filo | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensione di prova filo/schermatura | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Resistenza di isolamento linea | ≥ 500 MΩ*km |
| Resistenza accoppiamento | ≤ 20,00 mΩ/m (con 10 MHz) |
| Impedenza caratteristica | 100 Ω ±15 Ω (con 100 MHz) |
| Resistenza del doppino | ≤ 120,00 Ω/km |
| Runtime | 5,3 ns/m |
| Velocità del segnale | 0,66 c |
| Raggio di piegatura minima, fisso | 3 x D |
| Raggio di piegatura minima, flessibile | 7 x D |
| Attenuazione paradiafonica (NEXT) | 80 dB (con 1 MHz) |
| 76 dB (con 4 MHz) | |
| 70 dB (con 10 MHz) | |
| 65 dB (con 16 MHz) | |
| 63 dB (con 20 MHz) | |
| 60 dB (con 31,25 MHz) | |
| 55 dB (con 62,5 MHz) | |
| 50 dB (con 100 MHz) | |
| Resistenza all'olio | limitatamente resistente agli oli |
| Resistenza alla fiamma | secondo UL 1685 (CSA FT 4) |
| Altra resistenza | resistente ai raggi UV (secondo la norma UL 1581, paragrafo 1200) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C (Cavi, posa mobile) |
| -40 °C ... 70 °C (cavi, posa fissa) | |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| IP20 | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 70 °C (Cavi, posa mobile) |
| Codice articolo | 1409741 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | ABNABM |
| Codice prodotto | ABNABM |
| GTIN | 4046356880831 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 3’483.45 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 3’483.45 g |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
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
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
NBC-R4OC/0,5-BC5/R4OC - Cavo patch 1227559
-
NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC - Cavo patch 1227560
-
NBC-R4OC/1,5-BC5/R4OC - Cavo patch 1227561
-
NBC-R4OC/2,0-BC5/R4OC - Cavo patch 1227562
-
NBC-R4OC/3,0-BC5/R4OC - Cavo patch 1227563
-
NBC-R4OC/5,0-BC5/R4OC - Cavo patch 1227564
-
NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - Cavo patch 1227565
-
NBC-R4OC/0,3-BC6A/R4OC - Cavo patch 1227572
-
NBC-R4OC/0,5-BC6A/R4OC - Cavo patch 1227573
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - Cavo patch 1227575
-
NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC - Cavo patch 1227578
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - Cavo patch 1227580
-
NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - Cavo patch 1227581
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - Cavo patch 1227583
-
NBC-R4OC/7,5-BC6A/R4OC - Cavo patch 1227585
-
NBC-R4OC/10,0-BC6A/R4OC - Cavo patch 1227588
-
NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC - Cavo patch 1227590
-
NBC-R4OC/15,0-BC6A/R4OC - Cavo patch 1227591
-
NBC-R4OC/20,0-BC6A/R4OC - Cavo patch 1227593
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen