CABLE-D37F/2XD15F/HF/10M/ETHA
-
Cavi
1276391
Cavo a sezione circolare intestato, senza alogenati; controllore: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA; connessione 1: Connettore femmina D-SUB (1x 37-poli); connessione 2: Connettore femmina D-SUB (2x 15-poli); lunghezza cavo: 10 m
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Cavo di sistema |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP00 |
| Grado di protezione (Luogo di installazione) | ≥ IP54 (Luogo di installazione) |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Posa fissa) | -40 °C ... 70 °C (Posa fissa) |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Posa mobile) | -10 °C ... 70 °C (Posa mobile) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m |
| Tensione di esercizio (AC) | ≤ 30 V AC |
| Tensione di esercizio (DC) | ≤ 60 V DC |
| Rapporto ciclo di esercizio | 100 % ED |
| Corrente (per circuito, 50 °C) | ≤ 1 A (allo stato non arrotolato, vedi declassamento) |
| Corrente (per circuito, 70 °C) | ≤ 0,6 A (allo stato non arrotolato, vedi declassamento) |
| Controllore supportato: SIEMENS ET 200SP HA | |
| Blocco terminale adatto | 6DL1193-6TP00-0BH1 |
| 6DL1193-6TP00-0DH1 | |
| 6DL1193-6TP00-0BM1 | |
| 6DL1193-6TP00-0DM1 | |
| Modulo periferico adatto | 6DL1131-6BH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) |
| 6DL1132-6BH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| Lunghezza cavo | 10 m |
| UL AWM Style | 21946 |
| Numero di poli | 14 |
| Schermato | no |
| Tipo di conduttore | Cavo a sezione circolare intestato, senza alogenati |
| Struttura conduttore segnale linea | 7x 0,16 mm |
| Linea segnale AWG | 26 |
| Sezione del conduttore | 14x 0,14 mm² |
| Diametro filo con guaina isolante | 1 mm ±0,03 mm |
| Diametro esterno conduttore | 5,80 mm ±0,4 mm |
| Guaina esterna, materiale | senza alogenati (tipo 2) |
| Guaina esterna, colore | grigio |
| Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
| Resistenza linea | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
| Resistenza di isolamento | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| Raggio di piegatura minimo, fisso | 50 mm |
| Raggio di piegatura minimo, mobile | 93 mm |
| Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 5000 (per raggio ≥ 15x diametro esterno) |
| Assenza di alogeni | sì |
| Resistenza alla fiamma | IEC 60332-1-2 (tubatura) |
| VDE 0842, parte 332-1-2 (tubatura) | |
| IEC 60332-3-22 (tubatura) | |
| Resistenza all'olio | contro gli spruzzi occasionali (tubatura) |
| Versione di cavi | Cavo di suddivisione per due moduli |
| Codice colore: Filo singolo | |
| nero | D-SUB 37 X1 (1) = D-SUB15 X2 (1) |
| marrone | D-SUB 37 X1 (2) = D-SUB15 X2 (2) |
| rosso | D-SUB 37 X1 (3) = D-SUB15 X2 (3) |
| arancione | D-SUB 37 X1 (4) = D-SUB15 X2 (4) |
| giallo | D-SUB 37 X1 (5) = D-SUB15 X2 (5) |
| verde | D-SUB 37 X1 (6) = D-SUB15 X2 (6) |
| blu | D-SUB 37 X1 (7) = D-SUB15 X2 (7) |
| viola | D-SUB 37 X1 (8) = D-SUB15 X2 (8) |
| grigio | D-SUB 37 X1 (17) = D-SUB15 X2 (9) |
| bianco | D-SUB 37 X1 (36) = D-SUB15 X2 (10) |
| nero | D-SUB 37 X1 (9) = D-SUB15 X3 (1) |
| marrone | D-SUB 37 X1 (10) = D-SUB15 X3 (2) |
| rosso | D-SUB 37 X1 (11) = D-SUB15 X3 (3) |
| arancione | D-SUB 37 X1 (12) = D-SUB15 X3 (4) |
| giallo | D-SUB 37 X1 (13) = D-SUB15 X3 (5) |
| verde | D-SUB 37 X1 (14) = D-SUB15 X3 (6) |
| blu | D-SUB 37 X1 (15) = D-SUB15 X3 (7) |
| viola | D-SUB 37 X1 (16) = D-SUB15 X3 (8) |
| grigio | D-SUB 37 X1 (18) = D-SUB15 X3 (9) |
| bianco | D-SUB 37 X1 (37) = D-SUB15 X3 (10) |
| Connessione 1 | |
| Attacco a norma | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Collegamento | Connettore femmina D-SUB |
| Filettatura | UNC 4-40 |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 37 |
| Coppia di serraggio | 0,2 Nm |
| Cicli di manovra | > 200 |
| Passo | 2,77 mm |
| Connessione 2 | |
| Attacco a norma | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Collegamento | Connettore femmina D-SUB |
| Filettatura | UNC 4-40 |
| Numero collegamenti | 2 |
| Numero di poli | 15 |
| Coppia di serraggio | 0,2 Nm |
| Cicli di manovra | > 200 |
| Passo | 2,74 mm |
| Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
| Codice articolo | 1276391 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | DK225S |
| Codice prodotto | DK225S |
| GTIN | 4063151467999 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
| ECLASS-15.0 | 27242220 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000237 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(a), 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | b95e2295-618a-431c-a60b-d13fdbe85826 |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen