PLC-V8L/D15S/OUT
-
Collegamento del sistema
1104789
Adattatore V8 per 8 x PLC-INTERFACE (14 mm), collegamento 1: Connettore maschio D-SUB 1x 15-poli, collegamento 2: Attacco connettore (Può essere agganciato a scatto su 8 morsetti PLC-INTERFACE), collegamento 3: Connessione a vite 1x 2-poli, numero di canali: 8, logica di comando: a commutazione positiva
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Modulo di interfaccia |
| Famiglia di prodotti | PLC-INTERFACE |
| Numero di poli | 15 |
| Numero di canali | 8 |
| Funzionamento | 100 % ED |
| Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e linee di fuga | |
| isolamento | Isolamento funzionale |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Range tensione di esercizio | 18 V DC ... 30 V DC |
| Corrente (per derivazione) | ≤ 1 A |
| Corrente (Alimentazione di tensione) | ≤ 3 A |
| Distanze in aria e linee di fuga | |
| Tensione di isolamento nominale | 50 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
| Controllore supportato: universale | |
| Scheda I/O adatta | universal |
| Collegamento 1 (livello di controllo) | |
| Attacco a norma | IEC 60807-2 |
| Collegamento | Connettore maschio D-SUB |
| Filettatura | UNC 4-40 |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 15 |
| Cicli di manovra | > 500 |
| Passo | 2,74 mm |
| Collegamento 2 (livello di campo) | |
| Collegamento | Attacco connettore |
| Nota | Può essere agganciato a scatto su 8 morsetti PLC-INTERFACE |
| Collegamento 3 (alimentazione) | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Filettatura | M3 |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 2 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttori rigidi (2 conduttori della stessa sezione) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Capocorda montato senza collare di isolamento) | |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Capocorda con collare in plastica) | |
| Sezione conduttori flessibili (2 conduttori della stessa sezione) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Capocorda montato senza collare di isolamento) | |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Capocorda montato TWIN con collare di isolamento) | |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Passo | 5 mm |
| Indicazione di stato disponibile | sì |
| Indicazione tensione di esercizio | LED verde |
| Dimensioni articolo | |
| Larghezza | 112,3 mm |
| Altezza | 41,02 mm |
| Profondità | 49,89 mm |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione (Modulo) | IP20 |
| Grado di protezione (Luogo di installazione) | ≥ IP54 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certificato | Conformità UKCA |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
| UL, Canada | |
| Siglatura | Class I, Zone 2, Ex ec IIC Gc T4 X |
| UL, USA | |
| Siglatura | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 |
| Omologazione per settore navale | |
| Certificato | TAE0000196 |
| Dati cantieristica navale | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| Vibrazione | C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
| Direttiva sulla bassa tensione | Conformità alla direttiva NS |
| Distanze in aria e linee di fuga | |
| Norme/Disposizioni | EN IEC 60664-1 |
| Tipo di montaggio | Montaggio a innesto |
| Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
| Codice articolo | 1104789 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK21D2 |
| Codice prodotto | DK21D2 |
| GTIN | 4055626971049 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 129.8 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 82.5 g |
| Numero tariffa doganale | 85366900 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n. CAS: ) |
| Lead (n. CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | c65d6ba2-2bbd-4191-88fa-1a13f3dbf57a |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 4.354 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
PLC-RSC- 24DC/ 1ICT/ACT - Modulo portarelè 1078680
-
PLC-RPT- 24DC/ 1ICT/ACT - Modulo portarelè 1078683
-
PLC-RPT- 24DC/ 1- 1/ACT - Modulo portarelè 1176847
-
PLC-BPT- 24DC/ 1IC/ACT - Prese relè 2900260
-
PLC-RPT- 24DC/ 1IC/ACT - Modulo portarelè 2900298
-
PLC-RPT- 24DC/21-21 - Modulo portarelè 2900330
-
PLC-RSC- 24DC/21-21/EX - Modulo portarelè 2909509
-
PLC-RPT- 24DC/21-21/EX - Modulo portarelè 2909514
-
PLC-RSC-24DC/21HC/EX - Modulo portarelè 2909519
-
PLC-RPT-24DC/21HC/EX - Modulo portarelè 2909532
-
PLC-RSC- 24DC/21-21/MS - Modulo portarelè 2910502
-
PLC-RSC- 24DC/21-21AU/MS - Modulo portarelè 2910507
-
PLC-RSC- 24DC/21HC/MS - Modulo portarelè 2910514
-
PLC-RPT- 24DC/21-21/MS - Modulo portarelè 2910519
-
PLC-RSC- 24DC/21-21 - Modulo portarelè 2967060
-
PLC-RSC- 24DC/ 1- 1/ACT - Modulo portarelè 2967109
-
PLC-RSC- 24DC/21-21AU - Modulo portarelè 2967125
-
PLC-RSC- 24DC/ 1IC/ACT - Modulo portarelè 2967604
-
PLC-RSC- 24DC/21HC - Modulo portarelè 2967620
-
PLC-BSC- 24DC/ 1IC/ACT - Prese relè 2967837
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen